13,8 m³ (18 yd³) - 631-8972

Rots 13,8 m³ (18 yd³) - 631-8972

Prijsopgave aanvragen Klikken voor prijs

Belangrijke specificaties

Laadbakbreedte
4824 mm
190 in
Type rand
Spade
Spade
GET-stijl
Advansys
Advansys

Overzicht

LWL laadbak

13,8 m³ (18 yd³) rotsbak voor de wiellader 992. Beschikbare laadbaktanden: steenkool, algemeen gebruik, grote schurende werking, grote schurende werking ARM, zwaar gebruik, zwaar gebruik ARM, zware penetratie. Neem contact op met uw dealer voor meer informatie over extra opties voor slijtagebescherming.

Productspecificaties voor 13,8 m³ (18 yd³) - 631-8972

Laadbakbreedte 4824 mm 190 in
Type rand Spade Spade
GET-stijl Advansys Advansys
Laadbakgewicht 10126 kg 22324 lb
Capaciteit 18 yd³ 13.8 m³
Nominale dichtheid (groot hefbereik) 1563 kg/m³ 2635 lb/yd³
Nominale dichtheid (standaard hefbereik) 1815 kg/m³ 3060 lb/yd³
Toepassing Rots Rots
Type uitrustingsstuk Vastgepend Vastgepend

Vergelijk 13,8 m³ (18 yd³) - 631-8972 met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Mediagalerij

LWL laadbak

LWL laadbak