29,1 m³ (38 yd³) - 627-8406

Zwaar uitgevoerde steenbak 29,1 m³ (38 yd³) - 627-8406

Prijsopgave aanvragen Klikken voor prijs

Belangrijke specificaties

Laadbakbreedte
249 in
6320 mm
Type rand
Spade
Spade
GET-stijl
Advansys
Advansys

Overzicht

LWL laadbak

29,1 m³ (38 yd³) rotsbak voor zwaar gebruik voor de wiellader 995. Beschikbare laadbaktanden: steenkool, extreem schurende werking, grote schurende werking, grote schurende werking ARM, zwaar gebruik, zware penetratie. Neem contact op met uw dealer voor meer informatie over extra opties voor slijtagebescherming.

Productspecificaties voor 29,1 m³ (38 yd³) - 627-8406

Laadbakbreedte 249 in 6320 mm
Type rand Spade Spade
GET-stijl Advansys Advansys
Laadbakgewicht 26470 kg 58356 lb
Capaciteit 38 yd³ 29.1 m³
Nominale dichtheid (groot hefbereik) 2815 lb/yd³ 1670 kg/m³
Nominale dichtheid (standaard hefbereik) 2815 lb/yd³ 1670 kg/m³
Type uitrustingsstuk Vastgepend Vastgepend
Toepassing Zwaar uitgevoerde steenbak Zwaar uitgevoerde steenbak

Vergelijk 29,1 m³ (38 yd³) - 627-8406 met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Mediagalerij

LWL laadbak

LWL laadbak