Geen foto beschikbaar

Sterk schurende steen 4,4 m³ (5,75 yd³), voor ijzererts

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Breedte
155 in
3940 mm
Hefarmen
Vastgepend
Vastgepend
Type graafwerktuig
K130
K130

Productspecificaties voor 4,4 m³ (5,75 yd³), voor ijzererts

Breedte 155 in 3940 mm
Hefarmen Vastgepend Vastgepend
Type graafwerktuig K130 K130
Hoeveelheid graafgereedschap (GET) 7 7
Gewicht 12070 lb 5475 kg
Capaciteit 5.75 yd³ 4.4 m³

Vergelijk 4,4 m³ (5,75 yd³), voor ijzererts met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Mediagalerij

Geen foto beschikbaar

Geen foto beschikbaar