Kleine wiellader in vuilstortuitvoering 930M

Kleine wielladers Kleine wiellader in vuilstortuitvoering 930M

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Maximaal brutovermogen
168 hp
125 kW
Bedrijfsgewicht
37713 lb
17107 kg
Laadbakinhouden
3,0-5,0 m3 (3,9-6,5 yd3)
3,0-5,0 m3 (3,9-6,5 yd3)

Overzicht

Voor succes geconfigureerd

De Cat® 930M wiellader in vuilstortuitvoering stelt een nieuwe norm voor productiviteit, brandstofzuinigheid en comfort. De C7.1-motor levert een hoog koppel bij lage toerentallen en werkt in combinatie met een intelligente Hystat-aandrijflijn om standaard brandstofzuinigheid te leveren. Er is een compleet assortiment beschermings- en afvalbeheeroplossingen verkrijgbaar om tegemoet te komen aan de vereisten van de zwaarste omgevingen. Zeer lage geluidsniveaus, een grote, ruime cabine en intuïtieve bedieningselementen zorgen dat u de hele dag en zelfs de hele nacht comfortabel werkt! Ervaar zelf deze maatstaf binnen de branche.

Voordelen

Verlaagd met 30% Motortoerental

Lager motortoerental zorgt voor minder brandstofverbruik.

MEER Besturing

Verfijndere besturing met consistente en voorspelbare remweg.

Toonaangevend 68 dB(A) Geluidsniveau

Bij een toerental van 1600 tmp in de standaardmodus.

Productspecificaties voor Kleine wiellader in vuilstortuitvoering 930M

Maximaal brutovermogen 168 hp 125 kW
Boring 4 in 105 mm
Slag 5 in 135 mm
Cilinderinhoud 427 in³ 7.01 L
Nominaal nettovermogen bij 1600 tpm – SAE J1349 bij minimaal ventilatortoerental (Standaardvermogensmodus: bereik 1-3*) 154 hp 115 kW
Maximaal brutovermogen – maximaal motortoerental (standaardvermogensmodus: bereik 1-3*) 1600 tpm 1600 tpm
Nominaal nettovermogen bij 1800 tpm - ISO 9249 (1977)/EEC 80/1269 bij minimaal ventilatortoerental (Performance-vermogensmodus [HP+]: bereik 1-4) 160 hp 119 kW
Nominaal nettovermogen bij 1800 tpm - ISO 9249 (DIN) bij minimaal ventilatortoerental (Performance-vermogensmodus [HP+]: bereik 1-4) 162 hp 119 kW
Maximaal nominaal brutovermogen – Maximaal motortoerental (Performance-vermogensmodus [HP+]: bereik 1-4) 1800 tpm 1800 tpm
Opmerking (3) Geen correctie vereist tot een hoogte van 3000 m (10.000') boven zeeniveau. De automatische correctie beschermt de hydraulische en transmissiesystemen. Geen correctie vereist tot een hoogte van 3000 m (10.000') boven zeeniveau. De automatische correctie beschermt de hydraulische en transmissiesystemen.
Maximaal nominaal brutovermogen - ISO 14396 (DIN) (Performance-vermogensmodus [HP+]: bereik 1-4) 166 hp 122 kW
Opmerking (4) Vonkenvangerprestaties als standaard – voldoet aan de prestatie-eisen van EN 1834-1.2000 (sectie 6.4.2 - Visuele test). Vonkenvangerprestaties als standaard – voldoet aan de prestatie-eisen van EN 1834-1.2000 (sectie 6.4.2 - Visuele test).
Maximaal brutovermogen - ISO 14396 (Performance-vermogensmodus: bereik 1-4) 168 hp 125 kW
Maximaal brutovermogen – maximaal motortoerental (Performance-vermogensmodus: bereik 1-4) 1800 tpm 1800 tpm
Maximaal nettokoppel - ISO 9249 (1977)/EEG 80/1269 (Performance-vermogensmodus [HP+]: bereik 1-4) 572 ft·lbf 776 Nm
Maximaal brutokoppel - ISO 14396 (Performance-vermogensmodus: bereik 1-4) 601 ft·lbf 815 Nm
Maximaal nominaal brutovermogen - ISO 14396 (Performance-vermogensmodus [HP+]: bereik 1-4) 164 hp 122 kW
Maximaal brutovermogen – maximaal motortoerental (standaardvermogensmodus: bereik 1-3*) 1600 tpm 1600 tpm
Maximaal brutokoppel - ISO 14396 (standaardvermogensmodus: bereik 1-3*) 586 ft·lbf 795 Nm
Maximaal brutovermogen - ISO 14396 (standaardvermogensmodus: bereik 1-3*) 160 hp 119 kW
Maximaal nettokoppel - SAE J1349 (Performance-vermogensmodus [HP+]: bereik 1-4) 588 ft·lbf 797 Nm
Maximaal nominaal brutovermogen - ISO 14396 (standaardvermogensmodus: Bereik 1-3*) 160 hp 119 kW
Maximaal brutokoppel - ISO 14396 (Performance-vermogensmodus [HP+]: bereik 1-4) 592 ft·lbf 804 Nm
Maximaal nominaal brutovermogen - ISO 14396 (DIN) (standaardvermogensmodus: Bereik 1-3*) 162 hp 119 kW
Nominaal nettovermogen bij 1600 tpm – ISO 9249 (1977)/EEC 80/1269 bij minimaal ventilatortoerental (Standaardvermogensmodus: Bereik 1-3*) 156 hp 116 kW
Nominaal nettovermogen bij 1600 tpm – ISO 9249 (DIN) bij minimaal ventilatortoerental (Standaardvermogensmodus: bereik 1-3*) 158 hp 116 kW
Maximaal nominaal brutovermogen - ISO 14396 (DIN) 166 hp 122 kW
Nominaal nettovermogen bij 1800 tpm – SAE J1349 bij minimaal ventilatortoerental (Performance-vermogensmodus [HP+]: bereik 1-4) 157 hp 117 kW
Maximaal nettokoppel - SAE J1349 (standaardvermogensmodus: bereik 1-3*) 573 ft·lbf 777 Nm
Maximaal nettokoppel - ISO 9249 (1977)/EEG 80/1269 (standaardvermogensmodus): Bereik 1-3*) 572 ft·lbf 776 Nm
Emissies De Cat C7.1 motor voldoet aan de emissienormen van de Amerikaanse EPA Tier 4 Final, EU Stage V en Korea Tier 4 Final. De Cat C7.1 motor voldoet aan de emissienormen van de Amerikaanse EPA Tier 4 Final, EU Stage V en Korea Tier 4 Final.
Motortype Cat® C7.1 Cat® C7.1
Opmerking (1) *Vermogen en koppel van bereik 4 zijn gelijk aan Performance-modus met Caterpillar Power-By-Range-technologie. *Vermogen en koppel van bereik 4 zijn gelijk aan Performance-modus met Caterpillar Power-By-Range-technologie.
Maximaal nominaal brutovermogen - ISO 14396 164 hp 122 kW
Opmerking (2) Nominale nettovermogens zijn bij de referentieomstandigheden voor de gespecificeerde norm getest en geven vermogen aan dat beschikbaar is bij het vliegwiel wanneer de motor is uitgerust met een dynamo, luchtfilter, emissiecomponenten en ventilator bij de gespecificeerde snelheid. Nominale nettovermogens zijn bij de referentieomstandigheden voor de gespecificeerde norm getest en geven vermogen aan dat beschikbaar is bij het vliegwiel wanneer de motor is uitgerust met een dynamo, luchtfilter, emissiecomponenten en ventilator bij de gespecificeerde snelheid.
Maximaal nettokoppel - 9249:2007 (standaardvermogensmodus: bereik 1-3*) 572 ft·lbf 776 Nm
Maximaal nettokoppel - ISO 9249:2007 (Performance-vermogensmodus: bereik 1-4) 587 ft·lbf 796 Nm
Nettovermogen - ISO 9249 (metrisch) bij minimaal ventilatortoerental (Performance-vermogensmodus: bereik 1-4) 166 hp 122 kW
Maximaal brutovermogen - ISO 14396 (metrisch) (Performance-vermogensmodus: bereik 1-4) 170 hp 125 kW
Nettovermogen - SAE J1349 bij minimaal ventilatortoerental (Performance-vermogensmodus: bereik 1-4) 163 hp 122 kW
Nettovermogen - ISO 9249 bij minimaal ventilatortoerental (Performance-vermogensmodus: bereik 1-4) 164 hp 122 kW
Motorvermogen - ISO 14396 - Metrisch 170 hp 125 kW
Motorvermogen - ISO 14396:2002 168 hp 125 kW
Maximaal brutovermogen - ISO 14396 (metrisch) (standaardvermogensmodus: bereik 1-3*) 162 hp 119 kW
Nettovermogen – ISO 9249 (metrisch) bij minimaal ventilatortoerental (Standaardvermogensmodus: bereik 1-3*) 158 hp 116 kW
Nettovermogen – ISO 9249 bij minimaal ventilatortoerental (Standaardvermogensmodus: bereik 1-3*) 156 hp 116 kW
Nettovermogen (standaard vermogensmodus: bereik 1-3*) 1600 tpm 1600 tpm
Nettovermogen – SAE J1349 bij minimaal ventilatortoerental (Standaardvermogensmodus: bereik 1-3*) 156 hp 116 kW
Nettvermogen (Performance-vermogensmodus: bereik 1-4) 1800 tpm 1800 tpm
Laadbakinhouden 3,0-5,0 m3 (3,9-6,5 yd3) 3,0-5,0 m3 (3,9-6,5 yd3)
Kantelmoment volledig geknikt 18163 lb 8241 kg
Opmerking (2) De vermelde afmetingen gelden voor een machine geconfigureerd met standaard contragewichten, afvalbescherming, achterste afvalpoort, een machinist van 80 kg (176 lb) en nieuwe massieve banden. De vermelde afmetingen gelden voor een machine geconfigureerd met standaard contragewichten, afvalbescherming, achterste afvalpoort, een machinist van 80 kg (176 lb) en nieuwe massieve banden.
Opmerking (1) **De vermelde afmetingen gelden voor een machine geconfigureerd met standaard contragewichten, afvalbescherming, een machinist van 80 kg (176 lb) en Michelin 20.5 R25 XMINE D2-banden. **De vermelde afmetingen gelden voor een machine geconfigureerd met standaard contragewichten, afvalbescherming, een machinist van 80 kg (176 lb) en Michelin 20.5 R25 XMINE D2-banden.
Kantelmoment volledig geknikt (2) 9525 kg (20,998 lb)^ 9525 kg (20,998 lb)^
Kantelmoment volledig geknikt (1) 8573 kg (18,900 lb)** 8573 kg (18,900 lb)**
Bedrijfsgewicht 37713 lb 17107 kg
Opmerking (2) De vermelde afmetingen gelden voor een machine geconfigureerd met standaard contragewichten, afvalbescherming, achterste afvalpoort, een machinist van 80 kg (176 lb) en nieuwe massieve banden. De vermelde afmetingen gelden voor een machine geconfigureerd met standaard contragewichten, afvalbescherming, achterste afvalpoort, een machinist van 80 kg (176 lb) en nieuwe massieve banden.
Opmerking (1) **De vermelde afmetingen gelden voor een machine geconfigureerd met standaard contragewichten, afvalbescherming, een machinist van 80 kg (176 lb) en Michelin 20.5 R25 XMINE D2-banden. **De vermelde afmetingen gelden voor een machine geconfigureerd met standaard contragewichten, afvalbescherming, een machinist van 80 kg (176 lb) en Michelin 20.5 R25 XMINE D2-banden.
Bedrijfsgewicht(1) 15 381 kg (33,908 lb)** 15 381 kg (33,908 lb)**
Bedrijfsgewicht (2) 17 107 kg (37,713 lb)^ 17 107 kg (37,713 lb)^
ROPS ISO 3471:2008 ISO 3471:2008
FOPS ISO 3449:2005 NIVEAU II ISO 3449:2005 NIVEAU II
Opmerking (1) * De metingen zijn uitgevoerd bij 70% van het maximale motorkoelventilatortoerental. Het geluidsniveau kan variëren bij verschillende toerentallen van de motorkoelventilator. De cabine is naar behoren geïnstalleerd en onderhouden. De metingen zijn uitgevoerd met gesloten cabinedeuren en -ramen.
- Het "Blaue Engel"-milieukeurmerk is een optionele bijlage die alleen voor Europa geldt.
* De metingen zijn uitgevoerd bij 70% van het maximale motorkoelventilatortoerental. Het geluidsniveau kan variëren bij verschillende toerentallen van de motorkoelventilator. De cabine is naar behoren geïnstalleerd en onderhouden. De metingen zijn uitgevoerd met gesloten cabinedeuren en -ramen.
- Het "Blaue Engel"-milieukeurmerk is een optionele bijlage die alleen voor Europa geldt.
Geluidsniveaus - geluidsdrukniveau bij de machinist (ISO 6396:2008)* 68 dB(A) 68 dB(A)
Geluidsniveaus - geluidsvermogensniveau buiten de cabine (ISO 6395:2008)* 101 dB(A) 101 dB(A)
Opmerking (2) De 'Blaue Engel'-milieusticker is optioneel, alleen voor Europa. De 'Blaue Engel'-milieusticker is optioneel, alleen voor Europa.
Airconditioning Het airconditioningsysteem van deze machine bevat het gefluoreerde broeikasgas R134a als koelmiddel (aardopwarmingsvermogen = 1430). Het systeem bevat 1.9 kg koelmiddel, dat een CO2-equivalent heeft van 2,717 metrische ton. Het airconditioningsysteem van deze machine bevat het gefluoreerde broeikasgas R134a als koelmiddel (aardopwarmingsvermogen = 1430). Het systeem bevat 1.9 kg koelmiddel, dat een CO2-equivalent heeft van 2,717 metrische ton.
Maximale opbrengst - uitrustingsstukpomp 50 gal/min 190 L/min
Maximale werkdruk - uitrustingsstukpomp 3771 psi 26000 kPa
Cyclustijden - Performance-vermogensmodus (HP+) bij 1800 tpm/standaardvermogensmodus bij 1600 tpm - heffen (maaiveldhoogte tot hoogste stand) 5,1/5,7 seconden 5,1/5,7 seconden
Hefcilinder, dubbelwerkend - slag 28.7 in 728 mm
Ontlastdruk – kantelcilinder - maximale werkdruk van 3e en 4e functie 4061 psi 28000 kPa
Ontlastdruk - kantelcilinder 4061 psi 28000 kPa
Opmerking (1) Het uitrustingssysteem gebruikt een speciale load sensing pomp met variabel slagvolume met twee dubbelwerkende hefcilinders en een enkele dubbelwerkende kantelcilinder. Het uitrustingssysteem gebruikt een speciale load sensing pomp met variabel slagvolume met twee dubbelwerkende hefcilinders en een enkele dubbelwerkende kantelcilinder.
Hefcilinder, dubbelwerkend - diameter van stang 2.6 in 65 mm
Cyclustijden - Performance-vermogensmodus (HP+) bij 1800 tpm/standaardvermogensmodus bij 1600 tpm - leegstorten (bij maximale storthoogte) 1,5/1,7 seconden 1,5/1,7 seconden
Cyclustijden - Performance-vermogensmodus (HP+) bij 1800 tpm/standaardvermogensmodus bij 1600 tpm - zweefstand omlaag (hoogste stand tot maaiveldhoogte) 2,7/2,7 seconden 2,7/2,7 seconden
Opmerking (2) De vermelde opbrengstwaarden zijn voor een machine die werkt in de Performance-vermogensmodus (1800 tpm). De vermelde opbrengstwaarden zijn voor een machine die werkt in de Performance-vermogensmodus (1800 tpm).
Maximale opbrengst - uitrustingsstukpomp - 3e functie* 50 gal/min 190 L/min
Maximale opbrengst - uitrustingsstukpomp - maximale opbrengst van 4e functie* 42 gal/min 160 L/min
Hefcilinder, dubbelwerkend - diameter van boring 4.7 in 120 mm
Kantelcilinder, dubbelwerkend - diameter van boring 5.9 in 150 mm
Opmerking (3) *De opbrengst van de 3e en 4e functie kan volledig worden afgesteld van 20% tot 100% van de maximale opbrengst via het touchscreen, indien aanwezig. *De opbrengst van de 3e en 4e functie kan volledig worden afgesteld van 20% tot 100% van de maximale opbrengst via het touchscreen, indien aanwezig.
Kantelcilinder, dubbelwerkend - diameter van stang 3.5 in 90 mm
Kantelcilinder, dubbelwerkend - slag 21.9 in 555 mm
Ontlastdruk - kantelcilinder - ontlastdruk 3e en 4e functie 4061 psi 28000 kPa
Cyclustijden - Performance-vermogensmodus (HP+) bij 1800 tpm/standaardvermogensmodus bij 1600 tpm - totale cyclustijd 9,3/10,1 seconden 9,3/10,1 seconden
Ontlastdruk - kantelcilinder - maximale werkdruk van 3e functie 3626 psi 25000 kPa
Maximale opbrengst - uitrustingsstukpomp - maximale opbrengst van 3e functie* 50 gal/min 190 L/min
Liftcilinder: standaard hefarm - slag 28.7 in 728 mm
Kantelcilinder: standaard hefarm - boringdiameter 5.9 in 150 mm
Hefcilinder: standaard hefarm - boringdiameter 4.7 in 120 mm
Liftcilinder: standaard hefarm - staafdiameter 2.6 in 65 mm
Kantelcilinder: standaard hefarm - staafdiameter 3.5 in 90 mm
Kantelcilinder: standaard hefarm - slag 21.9 in 555 mm
Stuurcilinder, dubbelwerkend - diameter van boring 2.8 in 70 mm
Stuurcilinder, dubbelwerkend - diameter van stang 1.6 in 40 mm
Maximaal stuurkoppel - 0° (rechte machine) 37155 ft·lbf 50375 Nm
Stuurcilinder, dubbelwerkend - slag 17.2 in 438 mm
Cyclustijden van stuursysteem - volledig links naar volledig rechts - Maximaal tpm: 90 tpm stuurwielsnelheid 2.4 s 2.4 s
Maximale werkdruk - stuurpomp 3500 psi 24130 kPa
Tijden van stuurcyclus - Volledig links naar volledig rechts - Minimale tpm: pompopbrengst beperkt 2.8 s 2.8 s
Maximaal stuurkoppel - 40° (volledig geknikt) 27747 ft·lbf 37620 Nm
Opmerking (1) Het stuursysteem gebruikt een speciale load-sensingpomp met variabele opbrengst met twee dubbelwerkende cilinders. Het stuursysteem gebruikt een speciale load-sensingpomp met variabele opbrengst met twee dubbelwerkende cilinders.
Opmerking (2) De vermelde opbrengstwaarden zijn voor een machine die werkt in de Performance-vermogensmodus (1800 tpm). De vermelde opbrengstwaarden zijn voor een machine die werkt in de Performance-vermogensmodus (1800 tpm).
Maximale opbrengst - stuurpomp 34 gal/min 130 L/min
Vooruit en achteruit - bereik 4 25 mph 40 km/h
Vooruit en achteruit - bereik 3 17 mph 27 km/h
Vooruit en achteruit - bereik 2 8 mph 13 km/h
Opmerking *Kruipregeling maakt afstelling van het maximale toerentalbereik tussen 1 km/h (0,6 mph) en 13 km/h (8 mph) in bereik 1 mogelijk via het touchscreen, indien aanwezig. De standaardfabrieksinstelling is 7 km/h (4,4 mph). *Kruipregeling maakt afstelling van het maximale toerentalbereik tussen 1 km/h (0,6 mph) en 13 km/h (8 mph) in bereik 1 mogelijk via het touchscreen, indien aanwezig. De standaardfabrieksinstelling is 7 km/h (4,4 mph).
Vooruit en achteruit - bereik 1* 1-13 km/h (0,6-8 mph) 1-13 km/h (0,6-8 mph)
Vooras - tractiehulp* Sperdifferentieel (standaard) Sperdifferentieel (standaard)
Achteras - pendelhoek per bandenmaat - 20.5 R25, 550/65, 600/65, 650/65 ± 10,5° ± 10,5°
Opmerking (3) *Vooras met differentieelblokkering kan tijdens het rijden worden ingeschakeld bij volledig koppel tot 10 km/h (6,2 mph) op de 930M. *Vooras met differentieelblokkering kan tijdens het rijden worden ingeschakeld bij volledig koppel tot 10 km/h (6,2 mph) op de 930M.
Opmerking (2) Offsetvelgen leverbaar om te voldoen aan de Europese eisen voor weggebruik. Offsetvelgen leverbaar om te voldoen aan de Europese eisen voor weggebruik.
Achteras Pendelend Pendelend
Vooras Vast Vast
Remmen - parkeren Veerbediend, hydraulisch gelost Veerbediend, hydraulisch gelost
Opmerking (1) De aandrijflijn wordt geregeld door het exclusieve intelligente vermogensbeheersysteem van Caterpillar om topprestaties en efficiëntie te leveren. De aandrijflijn wordt geregeld door het exclusieve intelligente vermogensbeheersysteem van Caterpillar om topprestaties en efficiëntie te leveren.
Vooras - tractiehulp Sperdifferentieel Sperdifferentieel
Achteras - tractiehulp - optioneel Limited-slipdifferentieel Limited-slipdifferentieel
Remmen - bedrijf Inwendig, in oliebad Inwendig, in oliebad
Achteras - pendelhoek per bandenmaat - 750/65, 620/65, massieve banden, uitsleeptrekker ± 7° ± 7°
Koelsysteem 7.9 gal (US) 30 L
Motorcarter 5.3 gal (US) 20 L
Assen - achter 6.6 gal (US) 25 L
Hydrauliekolietank 23.8 gal (US) 90 L
Voorassen 6.9 gal (US) 26 L
Transmissie - tandwielkast 2.2 gal (US) 8.5 L
Achterassen 6.6 gal (US) 25 L
Brandstoftank 51.5 gal (US) 195 L
Assen - voor 6.9 gal (US) 26 L
Tank voor dieseluitlaatvloeistof (DEF) 5 gal (US) 19 L
Hydraulisch systeem – inclusief tank 43.6 gal (US) 165 L
Recycleerbaarheid 94% 94%

Kleine wiellader in vuilstortuitvoering 930M Standaarduitrusting

AANDRIJFLIJN

  • Duo-Cone™-asafdichting
  • Voorziening voor uitschakelen van stationair draaiende motor
  • Cat C7.1-motor
    – Vermogensmodi (standaard en Performance)
    – Vermogen per bereik (hoog vermogen in bereik 4)
    – Met turbocharger en nakoeler
    – Roetfilter (geschikt voor de hele levensduur)
  • Gecodeerde start (vereist secundair display)
  • Differentieelblokkering in vooras
  • Remmen, ingesloten in oliebad, volledig hydraulisch
  • Hydraulisch aangedreven, thermisch geregelde koelventilator
  • Hydrostatische transmissie met elektronische regeling:
    – Bedieningsmodi (standaard, koppelomvormer, Hystat en ijs)
    – Agressiviteit van verandering van rijrichting (snel, gemiddeld, langzaam)
    – Trekkrachtregeling, aanpassing van wielkoppel
    – Kruipregeling, aanpassen van rijsnelheid
  • Parkeerrem, elektrisch
  • Enkelvlakskoelpakket met een dichtheid van zes lamellen per inch
  • Olieafnamepoorten
  • Gasklepvergrendeling en maximumsnelheidsbegrenzer

HYDRAULIEK

  • Automatische hef- en laadbakafslag, verstelbaar in cabine
  • Laadbak- en vorkmodi, verstelbaar in cabine
  • Cilinderdemping bij blokkering en mechanische eindaanslagen
  • Fijnregeling van de modus (snel, gemiddeld, langzaam)
  • Instelling voor respons van hydrauliek (snel, gemiddeld, langzaam)
  • Hydrauliek en stuurinrichting met lastdetectie
  • Op de stoel gemonteerde hydraulische joysticks

ELEKTRISCH

  • Dynamo, 115 A, zwaar gebruik
  • Accu's, 1000 CCA (2) 24V-systeem, hoofdschakelaar
  • Achteruitrijalarm
  • Noodstopschakelaar
  • Halogeenwerklampen en -weglichten, LED-achterlichten
  • Product Link PRO met een driejarig abonnement
  • Externe hulpstartaansluiting
  • Opnieuw instelbare onderbrekers voor hoofd- en essentiële functies

WERKOMGEVING MACHINIST

  • Oprolbare veiligheidsgordel van 75 mm (3 in), met hoorbaar alarm en indicator
  • Automatische temperatuurregeling
  • Cabine, drukregeling
  • Achteruitkijkcamera
  • Verwarmde buitenspiegels met parabolisch ondergedeelte
  • Cabinedeurontgrendeling vanaf maaiveldhoogte
  • Hydrauliekvergrendeling
  • Spiegel, enkel
  • Ruimte voor lunchtrommel
  • Radiovoorbereiding met luidsprekers
  • Achterruit met ontdooifunctie, elektrisch
  • Op stuurkolom gemonteerd multifunctioneel bedieningselement - verlichting, ruitenwissers, richtingaanwijzer
  • Kantelbaar en in hoogte verstelbaar stuurwiel
  • Getinte voorruit
  • Wisser/sproeier, 2 standen en interval, vóór, lichten, ruitenwissers, richtingaanwijzers
  • Geveerde stoel, stoffen bekleding

OVERIGE STANDAARDUITRUSTING

  • Grote toegangsluiken van de motorruimte met instelbare sluit-/openingskracht
  • Geoptimaliseerde Cat Z-standschakeling met parallel heffen
  • Trekinrichting en sleeppen voor berging
  • Extern gemonteerde smeerpunten
  • Afsluitbare compartimenten en behuizingen

Kleine wiellader in vuilstortuitvoering 930M Optionele uitrusting

OPTIONELE UITRUSTING

  • Automatisch smeersysteem, geïntegreerd in secundaire display
  • Extra opbrengst, derde en vierde functie
  • Differentieel, beperkte slip, achter
  • Zwaailamp, stroboscoop
  • Cabine, deluxe (standaard in Europa)
    – Achteruitkijkcamera, geïntegreerd in geavanceerd display
    – Elektrisch verstelbare, extern verwarmde spiegels(2)
    – Secundair display om functies in te schakelen en parameters aan te passen
    – LED-verlichting interieur
    – Zonnescherm voor en achter
    – Secundair display met touchscreen
    – Rijregel, aanpasbare snelheidsactivering
    – Herinnering voor preventief onderhoud
    – Geïntegreerde helpfunctie (26 talen)
  • Camera, op dak, voorzicht met afzonderlijk display
  • Pakket voor koud starten:
    - Etherstarthulp, blokverwarming en extra accu's, 1000 CCA (4 in totaal)
  • Contragewicht, extra opties
  • Koppeling, (Fusion en ISO 23727)
  • Puinpakketten (laag, middelhoog, hoog)
  • Spatborden (verlengd of volledig)
  • Beschermingspakket
  • Hefarm, groot hefbereik
  • Verlichting, extra, halogeen of led met verlichting in het motor- en DEF-compartiment
  • Payload-technologie
    – Cat Production Measurement (CPM)
    – CPM-printer
  • Product Link ELITE met mogelijkheden voor pushen van software, gegevensregistratie, histogrammen en het in kaart brengen van trends
  • Radiopakketten
  • Objectdetectie achter
  • Rijcomfortsysteem, instelbaar via secundair display
  • Stoelen:
    - Luxe stoel - volledig verstelbare luchtgeveerde stoel met stoffen bekleding en hoge rugleuning
    - Premium stoel - volledig verstelbare luchtgeveerde stoel met lederen en stoffen bekleding, hoge rugleuning en pneumatische lendensteun. Zowel de zitting als de rugleuning van de stoel wordt verwarmd en geventileerd.
  • Stuurinrichting
    - Twee modi en secundair
  • Bewakingssysteem voor bandenspanning (TPM)

Vergelijk Kleine wiellader in vuilstortuitvoering 930M met vaak vergeleken producten.

Gebruik het vergelijkingshulpmiddel om gedetailleerde specificaties van Cat en concurrerende modellen te vergelijken.

VERGELIJK ALLE MODELLEN

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Mediagalerij

Studiofoto

Kleine wiellader in vuilstortuitvoering 930M

Kleine wiellader in vuilstortuitvoering 930M

Kleine wiellader in vuilstortuitvoering 930M

Kleine wiellader in vuilstortuitvoering 930M

Vooraanzicht

Bovenaanzicht

Aanzicht links

Achteraanzicht

Onderaanzicht

Aanzicht rechts

Studiofoto
Kleine wiellader in vuilstortuitvoering 930M
Kleine wiellader in vuilstortuitvoering 930M
Kleine wiellader in vuilstortuitvoering 930M
Kleine wiellader in vuilstortuitvoering 930M
Vooraanzicht
Bovenaanzicht
Aanzicht links
Achteraanzicht
Onderaanzicht
Aanzicht rechts

Overzicht vuilstortuitvoering | Cat® kleine wielladers 926M, 930M, 938M

Kleine wielladers uit de M-serie | Aan het werk

Kleine wielladers van de M-serie | Overzicht

Ingebouwde kwaliteit: Cat® kleine wielladers geproduceerd in Clayton, NC

Overzicht veiligheid en service | Cat® kleine wielladers 926M, 930M, 938M

Afslagen, demping, uitschudden en zachte arrêteerstanden | Tips voor de machinist van de kleine wielladers uit de M-serie

Navigatie via secundair display | Tips voor de machinist van de kleine wielladers uit de M-serie

Preventief onderhoud | Tips voor de machinist van de kleine wielladers uit de M-serie

Gecodeerde startfunctie/individuele machinistprofielen | Tips voor de machinist van de kleine wielladers uit de M-serie

Trekkracht | Tips voor de machinist van de kleine wielladers uit de M-serie

Kruipregeling | Tips voor de machinist van de kleine wielladers uit de M-serie

Efficiënte Hystat-werking | Tips voor de machinist van de kleine wielladers uit de M-serie

Gasklepvergrendeling | Tips voor de machinist van de kleine wielladers uit de M-serie

Fijnregeling van de modus en perfecte evenwijdigheid | Tips voor de machinist van de kleine wielladers uit de M-serie

Snelle besturing | Tips voor de machinist van de kleine wielladers uit de M-serie

Aandrijflijnmodi | Tips voor de machinist van de kleine wielladers uit de M-serie

Bedieningselementen en voorzieningen in de cabine | Tips voor de machinist van de kleine wielladers uit de M-serie

Hydromechanische toepassingen |Tips voor de machinist van de kleine wielladers uit de M-serie

Derde en vierde extra stroom | Tips voor de machinist van de kleine wielladers uit de M-serie

Omkeerbare ventilator | Tips voor de machinist van de kleine wielladers uit de M-serie

Personaliseer uw beleving | Tips voor de machinist van de kleine wielladers uit de M-serie

Alarm voor bijvullen van dieseluitlaatvloeistof (DEF) | Tips voor de machinist van de kleine wielladers uit de M-serie

Cat® Production Measurement (CPM) | Tips voor de machinist van de kleine wielladers uit de M- en K-serie

Updates Cat® Production Measurement (CPM) | Tips voor de machinist van de kleine wielladers uit de M- en K-serie

Differentieelblokkering | Tips voor de machinist van de kleine wielladers uit de M-serie

Bewakingssysteem voor bandenspanning | Tips voor de machinist van de kleine wielladers uit de M-serie

Updates bewakingssysteem voor bandenspanning | Tips voor de machinist van de kleine wielladers uit de M-serie

Motoruitschakeling bij stationair draaien | Tips voor de machinist van de kleine wielladers uit de M- en K-serie

Continu afstelbare kruipmodus | Tips voor de machinist van de kleine wielladers uit de M- en K-serie

Machinist-ID en machinebeveiliging | Tips voor de machinist van de kleine wielladers uit de M- en K-serie

Overzicht vuilstortuitvoering | Cat® kleine wielladers 926M, 930M, 938M
Kleine wielladers uit de M-serie | Aan het werk
Kleine wielladers van de M-serie | Overzicht
Ingebouwde kwaliteit: Cat® kleine wielladers geproduceerd in Clayton, NC
Overzicht veiligheid en service | Cat® kleine wielladers 926M, 930M, 938M
Afslagen, demping, uitschudden en zachte arrêteerstanden | Tips voor de machinist van de kleine wielladers uit de M-serie
Navigatie via secundair display | Tips voor de machinist van de kleine wielladers uit de M-serie
Preventief onderhoud | Tips voor de machinist van de kleine wielladers uit de M-serie
Gecodeerde startfunctie/individuele machinistprofielen | Tips voor de machinist van de kleine wielladers uit de M-serie
Trekkracht | Tips voor de machinist van de kleine wielladers uit de M-serie
Kruipregeling | Tips voor de machinist van de kleine wielladers uit de M-serie
Efficiënte Hystat-werking | Tips voor de machinist van de kleine wielladers uit de M-serie
Gasklepvergrendeling | Tips voor de machinist van de kleine wielladers uit de M-serie
Fijnregeling van de modus en perfecte evenwijdigheid | Tips voor de machinist van de kleine wielladers uit de M-serie
Snelle besturing | Tips voor de machinist van de kleine wielladers uit de M-serie
Aandrijflijnmodi | Tips voor de machinist van de kleine wielladers uit de M-serie
Bedieningselementen en voorzieningen in de cabine | Tips voor de machinist van de kleine wielladers uit de M-serie
Hydromechanische toepassingen |Tips voor de machinist van de kleine wielladers uit de M-serie
Derde en vierde extra stroom | Tips voor de machinist van de kleine wielladers uit de M-serie
Omkeerbare ventilator | Tips voor de machinist van de kleine wielladers uit de M-serie
Personaliseer uw beleving | Tips voor de machinist van de kleine wielladers uit de M-serie
Alarm voor bijvullen van dieseluitlaatvloeistof (DEF) | Tips voor de machinist van de kleine wielladers uit de M-serie
Cat® Production Measurement (CPM) | Tips voor de machinist van de kleine wielladers uit de M- en K-serie
Updates Cat® Production Measurement (CPM) | Tips voor de machinist van de kleine wielladers uit de M- en K-serie
Differentieelblokkering | Tips voor de machinist van de kleine wielladers uit de M-serie
Bewakingssysteem voor bandenspanning | Tips voor de machinist van de kleine wielladers uit de M-serie
Updates bewakingssysteem voor bandenspanning | Tips voor de machinist van de kleine wielladers uit de M-serie
Motoruitschakeling bij stationair draaien | Tips voor de machinist van de kleine wielladers uit de M- en K-serie
Continu afstelbare kruipmodus | Tips voor de machinist van de kleine wielladers uit de M- en K-serie
Machinist-ID en machinebeveiliging | Tips voor de machinist van de kleine wielladers uit de M- en K-serie

360 View
360 View

Compatibele technologie en diensten

Profiteer van de door Caterpillar verbonden gegevens- en veiligheidsprincipes om de efficiëntie te verbeteren, de productiviteit te verhogen en uw bedrijf winstgevender te maken.

  • Cat Command afstandsbediening voor de bouw

    Cat Command is een geavanceerd afstandsbedieningssysteem dat machinisten van de machine haalt en weghoudt van potentiële gevaren bij het werken met gevaarlijke materialen of in onveilige omstandigheden. De diepgaande integratie van het afstandsbedieningssysteem met machinesystemen zorgt voor een soepele en nauwkeurige besturing voor optimale efficiëntie en productiviteit.

1 - 8 van 9 Items Items
Vorige Volgende

Cat Command is een geavanceerd afstandsbedieningssysteem dat machinisten van de machine haalt en weghoudt van potentiële gevaren bij het werken met gevaarlijke materialen of in onveilige omstandigheden. De diepgaande integratie van het afstandsbedieningssysteem met machinesystemen zorgt voor een soepele en nauwkeurige besturing voor optimale efficiëntie en productiviteit.

Verken technologie
  • VisionLink®

    VisionLink® is een cloud-gebaseerde softwaretoepassing die het giswerk uit het machineparkbeheer haalt met belangrijke inzichten om de prestaties te maximaliseren - ongeacht de grootte van het machinepark of de fabrikant van de apparatuur. Ontvang apparatuurgegevens naadloos op uw desktop of mobiele apparaat, allemaal vanuit een handige gecentraliseerde oplossing, zodat u altijd goed geïnformeerde beslissingen kunt nemen.

1 - 8 van 9 Items Items
Vorige Volgende

VisionLink® is een cloud-gebaseerde softwaretoepassing die het giswerk uit het machineparkbeheer haalt met belangrijke inzichten om de prestaties te maximaliseren - ongeacht de grootte van het machinepark of de fabrikant van de apparatuur. Ontvang apparatuurgegevens naadloos op uw desktop of mobiele apparaat, allemaal vanuit een handige gecentraliseerde oplossing, zodat u altijd goed geïnformeerde beslissingen kunt nemen.

Verken technologie