In een studio gemaakt

Universele laadbakken Universele laadbak van 7,0 m³ (9,25 yd³) van de Performance-serie

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Interface
Te gebruiken als vastgepende koppeling of met Cat penkoppeling
Te gebruiken als vastgepende koppeling of met Cat penkoppeling
Breedte
72 in
3568 mm
Gewicht
8157 lb
3700 kg

Overzicht

Universele laadbak van 7,0 m³ (9,25 yd³) van de Performance-serie

Productspecificaties voor Universele laadbak van 7,0 m³ (9,25 yd³) van de Performance-serie

Interface Te gebruiken als vastgepende koppeling of met Cat penkoppeling Te gebruiken als vastgepende koppeling of met Cat penkoppeling
Breedte 72 in 3568 mm
Gewicht 8157 lb 3700 kg
Geschikt voor zijbeschermers? (Ja/nee) Nee Nee
Inclusief aanboutbaar of aanlasbaar mes? (Ja/nee) Nee Nee
Capaciteit 1.83 yd³ 1.4 m³

Vergelijk Universele laadbak van 7,0 m³ (9,25 yd³) van de Performance-serie met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Mediagalerij

In een studio gemaakt

In een studio gemaakt