13 m³ (17 yd³) - 636-2590

Rots 13 m³ (17 yd³) - 636-2590

Prijsopgave aanvragen Klikken voor prijs

Belangrijke specificaties

Laadbakbreedte
200 in
5080 mm
Type rand
Spade
Spade
GET-stijl
Advansys
Advansys

Overzicht

LWL laadbak

13 m³ (17 yd³) rotsbak voor de wiellader 993. Beschikbare laadbaktanden: steenkool, algemeen gebruik, grote schurende werking, grote schurende werking ARM, zwaar gebruik, zwaar gebruik ARM, zware penetratie. Neem contact op met uw dealer voor meer informatie over extra opties voor slijtagebescherming.

Productspecificaties voor 13 m³ (17 yd³) - 636-2590

Laadbakbreedte 200 in 5080 mm
Type rand Spade Spade
GET-stijl Advansys Advansys
Laadbakgewicht 28010 lb 12705 kg
Capaciteit 13 m³ 17 yd³
Nominale dichtheid (groot hefbereik) 3750 lb/yd³ 2225 kg/m³
Nominale dichtheid (standaard hefbereik) 2429 kg/m³ 4095 lb/yd³
Type uitrustingsstuk Vastgepend Vastgepend
Toepassing Rots Rots

Vergelijk 13 m³ (17 yd³) - 636-2590 met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Mediagalerij

LWL laadbak

LWL laadbak