In een studio gemaakt

Universele laadbakken Universele laadbak van 4,6 m³ (6,00 yd³) van de Performance-serie

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Interface
Directe montage
Directe montage
Breedte
127 in
3220 mm
Gewicht
5055 lb
2293 kg

Overzicht

Universele laadbak van 4,6 m³ (6,00 yd³) van de Performance-serie

Productspecificaties voor Universele laadbak van 4,6 m³ (6,00 yd³) van de Performance-serie

Interface Directe montage Directe montage
Breedte 127 in 3220 mm
Gewicht 5055 lb 2293 kg
Geschikt voor zijbeschermers? (Ja/nee) Nee Nee
Inclusief aanboutbaar of aanlasbaar mes? (Ja/nee) Ja Ja

Vergelijk Universele laadbak van 4,6 m³ (6,00 yd³) van de Performance-serie met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Mediagalerij

In een studio gemaakt

In een studio gemaakt