24,5 m³ (32 yd³) - 627-8405

Zwaar uitgevoerde steenbak 24,5 m³ (32 yd³) - 627-8405

Prijsopgave aanvragen Klikken voor prijs

Belangrijke specificaties

Laadbakbreedte
248 in
6298 mm
Type rand
Spade
Spade
GET-stijl
Advansys
Advansys

Overzicht

LWL laadbak

24,5 m³ (32 yd³) rotsbak voor zwaar gebruik voor de wiellader 995. Beschikbare laadbaktanden: steenkool, extreem schurende werking, grote schurende werking, grote schurende werking ARM, zwaar gebruik, zware penetratie. Neem contact op met uw dealer voor meer informatie over extra opties voor slijtagebescherming.

Productspecificaties voor 24,5 m³ (32 yd³) - 627-8405

Laadbakbreedte 248 in 6298 mm
Type rand Spade Spade
GET-stijl Advansys Advansys
Laadbakgewicht 56335 lb 25553 kg
Capaciteit 32 yd³ 24.5 m³
Nominale dichtheid (groot hefbereik) 3467 lb/yd³ 2057 kg/m³
Nominale dichtheid (standaard hefbereik) 3467 lb/yd³ 2057 kg/m³
Type uitrustingsstuk Vastgepend Vastgepend
Toepassing Zwaar uitgevoerde steenbak Zwaar uitgevoerde steenbak

Vergelijk 24,5 m³ (32 yd³) - 627-8405 met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Mediagalerij

LWL laadbak

LWL laadbak