Laadbak met vlakke bodem

Laadbakken met vlakke bodem - Performance-serie Laadbak van 5,0 m³ (6,50 yd³) met vlakke bodem van de Performance-serie

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Breedte
130 in
3294 mm
Gewicht
6918 lb
3138 kg
Capaciteit
6.5 yd³
5 m³

Overzicht

Laadbak van 5,0 m³ (6,50 yd³) met vlakke bodem van de Performance-serie

Productspecificaties voor Laadbak van 5,0 m³ (6,50 yd³) met vlakke bodem van de Performance-serie

Breedte 130 in 3294 mm
Gewicht 6918 lb 3138 kg
Capaciteit 6.5 yd³ 5 m³

Vergelijk Laadbak van 5,0 m³ (6,50 yd³) met vlakke bodem van de Performance-serie met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Mediagalerij

Laadbak met vlakke bodem

Laadbak met vlakke bodem