21,4 m³ (28 yd³) - 624-1230

Rots 21,4 m³ (28 yd³) - 624-1230

Prijsopgave aanvragen Klikken voor prijs

Belangrijke specificaties

Laadbakbreedte
6240 mm
246 in
Type rand
Spade
Spade
GET-stijl
Advansys
Advansys

Overzicht

LWL laadbak

21,4 m³ (28 yd³) rotsbak voor de wiellader 995. Beschikbare laadbaktanden: steenkool, extreem schurende werking, grote schurende werking, grote schurende werking ARM, zwaar gebruik, zware penetratie. Neem contact op met uw dealer voor meer informatie over extra opties voor slijtagebescherming.

Productspecificaties voor 21,4 m³ (28 yd³) - 624-1230

Laadbakbreedte 6240 mm 246 in
Type rand Spade Spade
GET-stijl Advansys Advansys
Laadbakgewicht 45614 lb 20690 kg
Capaciteit 28 yd³ 21.4 m³
Nominale dichtheid (groot hefbereik) 2441 kg/m³ 4115 lb/yd³
Nominale dichtheid (standaard hefbereik) 4115 lb/yd³ 2441 kg/m³
Toepassing Rots Rots
Type uitrustingsstuk Vastgepend Vastgepend

Vergelijk 21,4 m³ (28 yd³) - 624-1230 met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Mediagalerij

LWL laadbak

LWL laadbak