19,1 m³ (25 yd³) - 624-1226

Rots 19,1 m³ (25 yd³) - 624-1226

Prijsopgave aanvragen Klikken voor prijs

Belangrijke specificaties

Laadbakbreedte
246 in
6240 mm
Type rand
Spade
Spade
GET-stijl
Advansys
Advansys

Overzicht

LWL laadbak

19,1 m³ (25 yd³) rotsbak voor de wiellader 995. Beschikbare laadbaktanden: steenkool, extreem schurende werking, grote schurende werking, grote schurende werking ARM, zwaar gebruik, zware penetratie. Neem contact op met uw dealer voor meer informatie over extra opties voor slijtagebescherming.

Productspecificaties voor 19,1 m³ (25 yd³) - 624-1226

Laadbakbreedte 246 in 6240 mm
Type rand Spade Spade
GET-stijl Advansys Advansys
Laadbakgewicht 43407 lb 19689 kg
Capaciteit 19.1 m³ 25 yd³
Nominale dichtheid (groot hefbereik) 4698 lb/yd³ 2787 kg/m³
Nominale dichtheid (standaard hefbereik) 4698 lb/yd³ 2787 kg/m³
Toepassing Rots Rots
Type uitrustingsstuk Vastgepend Vastgepend

Vergelijk 19,1 m³ (25 yd³) - 624-1226 met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Mediagalerij

LWL laadbak

LWL laadbak