Laadbak met vlakke bodem

Laadbakken met vlakke bodem - Performance-serie Laadbak van 5,0 m³ (6,50 yd³) met vlakke bodem van de Performance-serie

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Breedte
127 in
3230 mm
Gewicht
6263 lb
2841 kg
Capaciteit
6.5 yd³
5 m³

Overzicht

Laadbak van 5,0 m³ (6,50 yd³) met vlakke bodem van de Performance-serie

Productspecificaties voor Laadbak van 5,0 m³ (6,50 yd³) met vlakke bodem van de Performance-serie

Breedte 127 in 3230 mm
Gewicht 6263 lb 2841 kg
Capaciteit 6.5 yd³ 5 m³

Vergelijk Laadbak van 5,0 m³ (6,50 yd³) met vlakke bodem van de Performance-serie met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Mediagalerij

Laadbak met vlakke bodem

Laadbak met vlakke bodem