22,9 m³ (30 yd³) - 624-1231

Rots 22,9 m³ (30 yd³) - 624-1231

Prijsopgave aanvragen Klikken voor prijs

Belangrijke specificaties

Laadbakbreedte
6240 mm
246 in
Type rand
Spade
Spade
GET-stijl
Advansys
Advansys

Overzicht

LWL laadbak

22,9 m³ (30 yd³) rotsbak voor de wiellader 995. Beschikbare laadbaktanden: steenkool, extreem schurende werking, grote schurende werking, grote schurende werking ARM, zwaar gebruik, zware penetratie. Neem contact op met uw dealer voor meer informatie over extra opties voor slijtagebescherming.

Productspecificaties voor 22,9 m³ (30 yd³) - 624-1231

Laadbakbreedte 6240 mm 246 in
Type rand Spade Spade
GET-stijl Advansys Advansys
Laadbakgewicht 46989 lb 21314 kg
Capaciteit 30 yd³ 22.9 m³
Nominale dichtheid (groot hefbereik) 3795 lb/yd³ 2251 kg/m³
Nominale dichtheid (standaard hefbereik) 3795 lb/yd³ 2251 kg/m³
Toepassing Rots Rots
Type uitrustingsstuk Vastgepend Vastgepend

Vergelijk 22,9 m³ (30 yd³) - 624-1231 met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Mediagalerij

LWL laadbak

LWL laadbak