Studiofoto

Universele laadbakken - Performance-serie 2,6 m³ (3.4 yd³), ISO-koppeling, aanboutbaar mes

Prijsopgave aanvragen Klikken voor prijs

Belangrijke specificaties

Breedte
116 in
2950 mm
Hoogte
51.7 in
1314 mm
Gewicht
2387.6 lb
1083 kg

Overzicht

Universele laadbakken uit de Performance-serie hebben hogere vulfactoren en houden het materiaal beter vast bij het laden, transporteren, nivelleren en leegstorten in diverse toepassingen en met uiteenlopende materialen.

Productspecificaties voor 2,6 m³ (3.4 yd³), ISO-koppeling, aanboutbaar mes

Breedte 116 in 2950 mm
Hoogte 51.7 in 1314 mm
Gewicht 2387.6 lb 1083 kg
Lengte 49.9 in 1267 mm
Capaciteit 3.4 yd³ 2.6 m³
Dikte van basisrand 1 in 25 mm
Dikte van mes 1 in 25 mm
Type interface Horizontale penvergrendeling (breed) (L50) Horizontale penvergrendeling (breed) (L50)

Vergelijk 2,6 m³ (3.4 yd³), ISO-koppeling, aanboutbaar mes met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Mediagalerij

Studiofoto

Vooraanzicht

Bovenaanzicht

Aanzicht links

Achteraanzicht

Onderaanzicht

Aanzicht rechts

Studiofoto
Vooraanzicht
Bovenaanzicht
Aanzicht links
Achteraanzicht
Onderaanzicht
Aanzicht rechts