930

Kleine wielladers 930

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Nominaal brutovermogen - SAE J1995
170 hp
127 kW
Bedrijfsgewicht
31124 lb
14117 kg
Laadbakinhouden
1,9-5,0 m³ (2.5-6.5 yd³)
1,9-5,0 m³ (2.5-6.5 yd³)

Overzicht

Voor succes geconfigureerd

De kleine wiellader 930 stelt de norm voor productiviteit, brandstofzuinigheid, comfort voor de machinist en lage bedrijfskosten. Ervaar zelf deze maatstaf binnen de branche.

Voordelen

AUTOMATISCHE MOTORMODUS

Vermindert het brandstofverbruik bij laag stationair toerental.

Langere onderhoudsintervallen

Van 500 tot 1000 uur, waardoor de servicekosten aanzienlijk dalen.

AUTOMATISCH WIELKOPPEL

Past de trekkracht aan, waardoor de band minder spint en slijt.

Productspecificaties voor 930

Nominaal brutovermogen - SAE J1995 170 hp 127 kW
Motortype Cat C7.1* Cat C7.1*
Vermogensmodus Automatisch Automatisch
Nominaal brutovermogen - nominaal motortoerental 1800 tpm 1800 tpm
Nominaal brutovermogen - SAE J1995 (DIN) 172 pk 172 pk
Nominaal motorvermogen - ISO 14396 168 hp 125 kW
Nominaal motorvermogen - ISO 14396 (DIN) 170 pk 170 pk
Nominaal nettovermogen – SAE J1349 bij minimaal ventilatortoerental 165 hp 123 kW
Nominaal nettovermogen – ISO 9249 bij minimaal ventilatortoerental 165 hp 123 kW
Nominaal nettovermogen - ISO 9249 (DIN) bij minimaal ventilatortoerental 167 pk 167 pk
Maximaal brutokoppel - motortoerental 1400 tpm 1400 tpm
Maximaal brutokoppel - SAE J1995 608 ft·lbf 824 Nm
Maximaal brutokoppel - ISO 14396 601 ft·lbf 815 Nm
Maximaal nettokoppel - SAE J1349 593 ft·lbf 804 Nm
Maximaal nettokoppel - ISO 9249 595 ft·lbf 807 Nm
Cilinderinhoud 427 in³ 7.01 L
Boring 4 in 105 mm
Slag 5 in 135 mm
Opmerking *Voldoet aan de emissienormen US EPA Tier 4 Final, EU Stage V off-highway en Japan 2014 . *Voldoet aan de emissienormen US EPA Tier 4 Final, EU Stage V off-highway en Japan 2014 .
Opmerking (1) Het geadverteerd vermogen wordt getest volgens de gespecificeerde norm die van kracht was op het moment van productie. Het geadverteerd vermogen wordt getest volgens de gespecificeerde norm die van kracht was op het moment van productie.
Opmerking (2) Nominale nettovermogens zijn bij de referentieomstandigheden voor de gespecificeerde norm getest en geven vermogen aan dat beschikbaar is bij het vliegwiel wanneer de motor is uitgerust met een dynamo, luchtfilter, emissiecomponenten en ventilator bij de gespecificeerde snelheid. Nominale nettovermogens zijn bij de referentieomstandigheden voor de gespecificeerde norm getest en geven vermogen aan dat beschikbaar is bij het vliegwiel wanneer de motor is uitgerust met een dynamo, luchtfilter, emissiecomponenten en ventilator bij de gespecificeerde snelheid.
Opmerking (3) Geen correctie vereist tot een hoogte van 3000 m (10.000') boven zeeniveau. De automatische correctie beschermt de hydraulische en transmissiesystemen. Geen correctie vereist tot een hoogte van 3000 m (10.000') boven zeeniveau. De automatische correctie beschermt de hydraulische en transmissiesystemen.
Bedrijfsgewicht 31124 lb 14117 kg
Bedrijfsgewicht – groot hefbereik 31633 lb 14349 kg
Laadbakinhouden 1,9-5,0 m³ (2.5-6.5 yd³) 1,9-5,0 m³ (2.5-6.5 yd³)
Stuurcilinder - Boring 2.8 in 70 mm
Stuurcilinder - diameter van stang 1.6 in 40 mm
Stuurcilinder - Slag 17.2 in 438 mm
Maximale opbrengst - stuurpomp 34 gal/min 130 L/min
Maximale werkdruk - stuurpomp 3500 psi 24130 kPa
Tijden van stuurcyclus (volledig links naar volledig rechts) - Minimale tpm: pompopbrengst beperkt 2.8 s 2.8 s
Cyclustijden van stuursysteem (volledig links naar volledig rechts) - Maximaal tpm: 90 tpm stuurwielsnelheid 2.4 s 2.4 s
Maximale opbrengst - uitrustingsstukpomp 50 gal/min 190 L/min
Maximale opbrengst - uitrustingsstukpomp - maximale opbrengst van 3e functie* 50 gal/min 190 L/min
Maximale opbrengst - uitrustingsstukpomp - maximale opbrengst van 4e functie* 42 gal/min 160 L/min
Maximale werkdruk - uitrustingsstukpomp 3771 psi 26000 kPa
Ontlastdruk - kantelcilinder 4061 psi 28000 kPa
Ontlastdruk – kantelcilinder - maximale werkdruk van 3e en 4e functie 3771 psi 26000 kPa
Ontlastdruk - kantelcilinder - ontlastdruk 3e en 4e functie 4061 psi 28000 kPa
Hefcilinder: standaard hefarm - boringdiameter 4.7 in 120 mm
Liftcilinder: standaard hefarm - staafdiameter 2.6 in 65 mm
Liftcilinder: standaard hefarm - slag 28.7 in 728 mm
Kantelcilinder: standaard hefarm - boringdiameter 5.9 in 150 mm
Kantelcilinder: standaard hefarm - staafdiameter 3.5 in 90 mm
Kantelcilinder: standaard hefarm - slag 21.9 in 555 mm
Hydraulische cyclustijd - Omhoog, grondniveau tot maximale heffing 5.1 s 5.1 s
Cyclustijd hydraulisch systeem - storten (bij maximale hefhoogte) 1.5 s 1.5 s
Hydraulische-cyclustijd - zweefstand omlaag, maximale hefhoogte tot maaiveldhoogte 2.7 s 2.7 s
Cyclustijd van hydraulisch systeem - totale cyclustijd 9.3 s 9.3 s
Opmerking *De opbrengst van de 3e en 4e functie is volledig instelbaar van 20% tot 100% van de maximale opbrengst via het secundaire display, indien aanwezig. *De opbrengst van de 3e en 4e functie is volledig instelbaar van 20% tot 100% van de maximale opbrengst via het secundaire display, indien aanwezig.
Brandstoftank 51.5 gal (US) 195 L
Koelsysteem 7.9 gal (US) 30 L
Motorcarter 5.3 gal (US) 20 L
Transmissie - tandwielkast 2.2 gal (US) 8.5 L
Voorassen 6.9 gal (US) 26 L
Achterassen 6.6 gal (US) 25 L
Hydraulisch systeem – inclusief tank 43.6 gal (US) 165 L
Hydrauliekolietank 23.8 gal (US) 90 L
Tank voor dieseluitlaatvloeistof (DEF) 5 gal (US) 19 L
Opmerking DEF (Diesel Exhaust Fluid: dieseluitlaatvloeistof) die wordt gebruikt in Cat systemen moet voldoen aan de vereisten zoals beschreven in norm 22241-1:2019 van de Internationale Organisatie voor Standaardisatie (ISO). DEF (Diesel Exhaust Fluid: dieseluitlaatvloeistof) die wordt gebruikt in Cat systemen moet voldoen aan de vereisten zoals beschreven in norm 22241-1:2019 van de Internationale Organisatie voor Standaardisatie (ISO).
Vooruit en achteruit - bereik 1* 1-13 km/h (0,6-8 mph) 1-13 km/h (0,6-8 mph)
Vooruit en achteruit - bereik 2 8 mph 13 km/h
Vooruit en achteruit - bereik 3 17 mph 27 km/h
Vooruit en achteruit - bereik 4 25 mph 40 km/h
Opmerking *Kruipregeling maakt afstelling van het maximale toerentalbereik tussen 1 km/h (0.6 mph) en 13 km/h (8 mph) in bereik 1 mogelijk via het secundaire display, indien aanwezig. De standaardfabrieksinstelling is 7 km/h (4,4 mph). *Kruipregeling maakt afstelling van het maximale toerentalbereik tussen 1 km/h (0.6 mph) en 13 km/h (8 mph) in bereik 1 mogelijk via het secundaire display, indien aanwezig. De standaardfabrieksinstelling is 7 km/h (4,4 mph).
Standaardmaat 20.5 R25, radiaal (L-3) 20.5 R25, radiaal (L-3)
Andere keuzemogelijkheden 20.5 R25, radiaal (L-2), 20.5 R25, radiaal (L-5), 20.5-25 12PR (L-2), 20.5-25 12PR (L-3), 20.5-25 16PR (L-5), 17.5 R25, radiaal (L-2), 17.5 R25, radiaal (L-3), 17.5 R25, radiaal (L-5), 550/65 R25 radiaal (L-3), Uitsleeptrekker/landbouw 20.5 R25, radiaal (L-2), 20.5 R25, radiaal (L-5), 20.5-25 12PR (L-2), 20.5-25 12PR (L-3), 20.5-25 16PR (L-5), 17.5 R25, radiaal (L-2), 17.5 R25, radiaal (L-3), 17.5 R25, radiaal (L-5), 550/65 R25 radiaal (L-3), Uitsleeptrekker/landbouw
Opmerking (1) Er zijn nog andere keuzemogelijkheden voor banden. Vraag uw Cat dealer naar de mogelijkheden. Er zijn nog andere keuzemogelijkheden voor banden. Vraag uw Cat dealer naar de mogelijkheden.
Opmerking (2) Bij bepaalde toepassingen kan het productievermogen van de lader het voor de banden toelaatbare aantal ton-km/h (ton-mph) overschrijden. Bij bepaalde toepassingen kan het productievermogen van de lader het voor de banden toelaatbare aantal ton-km/h (ton-mph) overschrijden.
Opmerking (3) Caterpillar adviseert u een bandenleverancier te raadplegen om alle omstandigheden door te spreken voordat u een band uitkiest. Caterpillar adviseert u een bandenleverancier te raadplegen om alle omstandigheden door te spreken voordat u een band uitkiest.
ROPS ISO 3471:2008 ISO 3471:2008
FOPS ISO 3449:2005 NIVEAU II ISO 3449:2005 NIVEAU II
Voorzijde Vast; sperdifferentieel (standaard) Vast; sperdifferentieel (standaard)
Achter Pendelend ±11 graden; open differentieel (standaard); sperdifferentieel (optioneel) Pendelend ±11 graden; open differentieel (standaard); sperdifferentieel (optioneel)
Airconditioning Het airconditioningsysteem van deze machine bevat het gefluoreerde broeikasgas R134a als koelmiddel (aardopwarmingsvermogen = 1430). Het systeem bevat 1,9 kg (4.2 lb) koelmiddel, dat een CO/2\-equivalent heeft van 2,717 metrische ton (2.995 US ton). Het airconditioningsysteem van deze machine bevat het gefluoreerde broeikasgas R134a als koelmiddel (aardopwarmingsvermogen = 1430). Het systeem bevat 1,9 kg (4.2 lb) koelmiddel, dat een CO/2\-equivalent heeft van 2,717 metrische ton (2.995 US ton).
Geluidsdruk bij de machinist (ISO 6396:2008) 68 dB(A) 68 dB(A)
Gemiddelde geluidsdruk buiten de cabine (ISO 6395:2008) 101 dB(A) 101 dB(A)
Opmerking (1) Richtlijn 2000/14/EG van de Europese Unie en UK Noise Regulation 2001 No. 1701. Richtlijn 2000/14/EG van de Europese Unie en UK Noise Regulation 2001 No. 1701.
Recycleerbaarheid 95% 95%
Hoogte - maaiveld tot cabine** 10.92 ft 3340 mm
Hoogte - maaiveld tot zwaailamp** 12.17 ft 3707 mm
Hoogte - maaiveld tot midden van assen** 2.25 ft 685 mm
Hoogte - bodemvrijheid** 1.33 ft 397 mm
Lengte - totaal* 24.67 ft 7530 mm
Lengte - achteras tot bumper 6.5 ft 1993 mm
Lengte - koppeling tot vooras 4.92 ft 1500 mm
Lengte - wielbasis 9.83 ft 3000 mm
Vrije ruimte - laadbak op 45°* 9.25 ft 2828 mm
Vrije ruimte - lading over hoogte** 10.9 ft 3331 mm
Vrije ruimte - laadbak op maaiveld** 11.75 ft 3580 mm
Hoogte - laadbakpen** 12.83 ft 3907 mm
Hoogte - Totaal** 16.9 ft 5147 mm
Reikwijdte - laadbak op 45°* 3.5 ft 1064 mm
Transporthoogte - laadbakpen 1.25 ft 390 mm
Graafdiepte** 3.9 in 100 mm
Breedte - laadbak 8.33 ft 2550 mm
Breedte - hartlijn van spoor 6.33 ft 1930 mm
Draaistraal - over laadbak 19.5 ft 5933 mm
Breedte - over banden 8.33 ft 2540 mm
Draaistraal - buitenkant van banden 17.75 ft 5402 mm
Draaistraal - binnenkant van banden 9.33 ft 2851 mm
Kantelhoek in hoogste stand 54 ° 54 °
Storthoek in hoogste stand 49 ° 49 °
Kantelhoek in transportstand 43 ° 43 °
Vertrekhoek 33 ° 33 °
Knikhoek 40 ° 40 °
Bedrijfsgewicht 31124 lb 14117 kg
Opmerking (1) *Afhankelijk van laadbak. *Afhankelijk van laadbak.
Opmerking (2) **Afhankelijk van banden. **Afhankelijk van banden.
Opmerking (3) De vermelde afmetingen gelden voor een machine geconfigureerd met 2,1 m³ (2.7 yd³) Fusion™ laadbak voor algemeen gebruik, aanboutbaar mes, standaard contragewichten, extra afscherming, machinist van 80 kg (176 Ib) en 20.5 R25 (L-3) XHA2-banden. De vermelde afmetingen gelden voor een machine geconfigureerd met 2,1 m³ (2.7 yd³) Fusion™ laadbak voor algemeen gebruik, aanboutbaar mes, standaard contragewichten, extra afscherming, machinist van 80 kg (176 Ib) en 20.5 R25 (L-3) XHA2-banden.
Hoogte - maaiveld tot cabine** 10.92 ft 3340 mm
Hoogte - maaiveld tot zwaailamp** 12.17 ft 3707 mm
Hoogte - maaiveld tot midden van assen** 2.25 ft 685 mm
Hoogte - bodemvrijheid** 1.33 ft 397 mm
Lengte - totaal* 27.3 ft 8324 mm
Lengte - achteras tot bumper 6.5 ft 1993 mm
Lengte - koppeling tot vooras 4.92 ft 1500 mm
Lengte - wielbasis 9.83 ft 3000 mm
Vrije ruimte - laadbak op 45°* 11.25 ft 3421 mm
Vrije ruimte - lading over hoogte** 11.58 ft 3540 mm
Vrije ruimte - laadbak op maaiveld** 13.67 ft 4173 mm
Hoogte - laadbakpen** 14.75 ft 4500 mm
Hoogte - Totaal** 18.83 ft 5740 mm
Reikwijdte - laadbak op 45°* 4.58 ft 1385 mm
Transporthoogte - laadbakpen 2.08 ft 624 mm
Graafdiepte** 5.3 in 135 mm
Breedte - laadbak 8.33 ft 2550 mm
Breedte - hartlijn van spoor 6.33 ft 1930 mm
Draaistraal - over laadbak 20.75 ft 6322 mm
Breedte - over banden 8.33 ft 2540 mm
Draaistraal - buitenkant van banden 17.75 ft 5402 mm
Draaistraal - binnenkant van banden 9.33 ft 2851 mm
Kantelhoek in hoogste stand 53 ° 53 °
Storthoek in hoogste stand 48 ° 48 °
Kantelhoek in transportstand 49 ° 49 °
Vertrekhoek 33 ° 33 °
Knikhoek 40 ° 40 °
Bedrijfsgewicht 31633 lb 14349 kg
Opmerking (1) *Afhankelijk van laadbak. *Afhankelijk van laadbak.
Opmerking (2) **Afhankelijk van banden. **Afhankelijk van banden.
Opmerking (3) De vermelde afmetingen gelden voor een machine geconfigureerd met 2,1 m³ (2.7 yd³) Fusion™ laadbak voor algemeen gebruik, aanboutbaar mes, standaard contragewichten, extra afscherming, machinist van 80 kg (176 Ib) en 20.5 R25 (L-3) XHA2-banden. De vermelde afmetingen gelden voor een machine geconfigureerd met 2,1 m³ (2.7 yd³) Fusion™ laadbak voor algemeen gebruik, aanboutbaar mes, standaard contragewichten, extra afscherming, machinist van 80 kg (176 Ib) en 20.5 R25 (L-3) XHA2-banden.

930 Standaarduitrusting

OPMERKING: Niet alle functies zijn in alle regio's leverbaar.

WERKOMGEVING MACHINIST

  • Oprolbare veiligheidsgordel van 75 mm (3")
  • Automatische temperatuurregeling
  • Cabine, ingesloten ROPS/FOPS-constructie, onder druk en met geluidsisolatie
  • Druk om te starten
  • 8 inch aanraakscherm
  • Jog-draaiknop met schermbediening
  • Programmeerbare joystick
  • Bekerhouders
  • Buitenspiegels met parabolisch ondergedeelte
  • Cabinedeurontgrendeling vanaf maaiveldhoogte
  • Hydrauliekvergrendeling
  • Binnenverlichting, deur
  • Ruimte voor lunchtrommel
  • Machinistafwezigheidsdetectie
  • Radiovoorbereiding met luidsprekers
  • Achterruit met ontdooifunctie, elektrisch
  • Op de stoel gemonteerde elektronische bedieningshendels voor uitrustingsstuk, verstelbaar
  • Schuifruiten in het zijraam
  • Op stuurkolom gemonteerd multifunctioneel bedieningselement - verlichting, ruitenwissers, richtingaanwijzer
  • Geveerde stoel, stoffen bekleding
  • Kantelbaar stuurwiel
  • Getinte voorruit
  • Wisser/sproeier, 2 standen en interval, vóór
  • Wisser/sproeier, achter
  • Montagevoorzieningen
  • Digitale urenteller, kilometerteller en toerenteller
  • Digitale rijsnelheidsmeter en richtingaanwijzer
  • Temperatuurmeter voor motorkoelvloeistof
  • Brandstof- en dieseluitlaatvloeistofniveaus
  • Temperatuurmeter voor hydrauliekolie

AANDRIJFLIJN

  • Cat C7.1-motor
  • Voorziening voor uitschakelen van stationair draaiende motor
  • Automatisch motortoerental
  • Voldoet aan Tier 4 Final/EU Stage V
  • Met turbocharger en inlaatluchtkoeler
  • Gefilterde carterontluchting
  • Dieselroetfilter
  • Selectieve katalytische reductie
  • Droog type luchtfilter
  • Koelvloeistofbescherming tot -34 °C (-29 °F)
  • Brandstofontluchtingspomp, automatisch
  • Brandstof-waterafscheider
  • Differentieelblokkering in vooras
  • Bescherming van asafdichting
  • Remmen, ingesloten in oliebad, volledig hydraulisch
  • Parkeerrem, elektrisch
  • Aandrijfassen die nooit gesmeerd hoeven te worden
  • Hydrostatische transmissie met elektronische regeling
  • Machinemodi (TC, Hystat, Single Pedal en Ice)
  • Agressiviteit van de richtingverandering (snel, gemiddeld, langzaam)
  • Automatische wielkoppelregeling, wielkoppel aanpassen
  • Kruipregeling, aanpassen van de rijsnelheid
  • Enkelvlakskoelpakket met een dichtheid van zes brede lamellen per inch
  • Hydraulisch aangedreven, thermisch geregelde koelventilator
  • Poort voor systematisch onderzoek van smeerolie (S-O-SSM), motor, koelvloeistof, transmissie

HYDRAULIEK

  • Automatische hef- en laadbakafslag, verstelbaar in cabine
  • Laadbak- en vorkmodi, verstelbaar in cabine
  • Cilinderdemping bij blokkering en mechanische eindaanslagen
  • Fijnregeling van de modus (snel, gemiddeld, langzaam)
  • Instelling voor respons van hydrauliek (snel, gemiddeld, langzaam)
  • Testaansluitingen voor hydrauliek en S·O·S poorten
  • Hydrauliekkijkglas, zichtbaar
  • Hydrauliek en stuurinrichting met lastdetectie
  • Op de stoel gemonteerde hydraulische joysticks
  • 250 uur demonstratie van Cat Payload

ELEKTRISCH

  • Dynamo, 115 A, zwaar uitgevoerd
  • 12 V-voeding in cabine (2)
  • Accu's, 1000 CCA (2) 24 V-systeem, hoofdschakelaar
  • Achteruitrijalarm
  • Noodstopschakelaar
  • LED remlichten en richtingaanwijzers achter
  • Startmotor met zwaaruitgevoerde tandwielreductie
  • Product Link™ Elite
  • Externe hulpstartaansluiting
  • Opnieuw instelbare onderbrekers voor hoofd- en essentiële functies
  • Weglichten, vóór en achter

OVERIGE

  • Grote toegangsluiken van de motorruimte met instelbare sluit-/openingskracht
  • Hefarm voor parallel heffen
  • Trekinrichting en sleeppen voor berging
  • Extern gemonteerde smeerpunten
  • Vergrendelbare compartimenten
  • Onderhoudsintervallen van 1000 uur (na de eerste 500 uur)

930 Optionele uitrusting

OPMERKING: Niet alle functies zijn in alle regio's leverbaar.

WERKOMGEVING MACHINIST

  • Joystickbesturing - geschikt voor 40 km/u (25 mph)
  • Radiopakketten
  • Telescopische stuurkolom
  • Luxe stoel – volledig verstelbare luchtgeveerde stoel met stoffen bekleding en middelhoge rugleuning
  • Premium stoel - volledig verstelbare luchtgeveerde stoel met leren en stoffen bekleding, hoge rugleuning en pneumatische lendensteun. Zowel de zitting als de rugleuning van de stoel wordt verwarmd en geventileerd.
  • Objectdetectie achter
  • Camera met meerdere weergaven
  • Frontzichtcamera, gemonteerd op het dak
  • Verwarmde buitenspiegels (2)
  • Elektrisch verstelbare en verwarmde buitenspiegels (2)
  • Binnenspiegels (2)
  • Zonnescherm, voor en achter
  • Platform voor het wassen van de voorruit
  • Elektrisch voorfilter voor cabinelucht
  • Cabinebescherming

AANDRIJFLIJN

  • Differentieel, beperkte slip, achter
  • Aandrijflijnbescherming
  • Bewakingssysteem voor bandenspanning (TPM)
  • Diverse bandenopties
  • Spatborden (verlengd of volledig)

HYDRAULIEK

  • Extra opbrengst, derde en vierde functie
  • Koppelingen voor aan- en afkoppelen onder druk
  • Rijcomfortsysteem, instelbaar via display
  • Automatisch smeersysteem, geïntegreerd in display
  • Biologisch afbreekbare olie
  • Puinpakketten (laag, middelhoog, hoog)

ELEKTRISCH

  • Koudestartpakket
  • Etherstarthulp, blokverwarming en extra accu's, 1000 CCA (4 in totaal)
  • Verlichting, extra, halogeen of led met verlichting in het motor- en DEF-compartiment
  • Zwaailamp, stroboscoop
  • Verlichtingsbescherming

OVERIGE OPTIONELE UITRUSTING

  • Hefarm, groot hefbereik
  • Koppeling, (Fusion en ISO 23727:2009)
  • Zwaar contragewicht
  • Aggregaat contragewicht
  • Cat Payload-printer
  • Cilinderbeveiliging
  • Assortiment uitrustingsstukken

Vergelijk 930 met vaak vergeleken producten.

Gebruik het vergelijkingshulpmiddel om gedetailleerde specificaties van Cat en concurrerende modellen te vergelijken.

VERGELIJK ALLE MODELLEN

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Mediagalerij

Studiofoto

Vooraanzicht

Bovenaanzicht

Aanzicht links

Achteraanzicht

Onderaanzicht

Aanzicht rechts

Studiofoto
Vooraanzicht
Bovenaanzicht
Aanzicht links
Achteraanzicht
Onderaanzicht
Aanzicht rechts