In een studio gemaakt

Universele laadbakken - Performance-serie 2,3 m3 (3,0 yd3), penbevestiging

Prijsopgave aanvragen Klikken voor prijs

Belangrijke specificaties

Breedte
99.5 in
2528 mm
Hoogte
52.7 in
1338 mm
Gewicht
1966.5 lb
892 kg

Overzicht

Universele bakken uit de Performance-serie hebben hogere vulfactoren en houden het materiaal beter vast bij het laden, transporteren, nivelleren en leegstorten in diverse toepassingen en met uiteenlopende materialen.

Productspecificaties voor 2,3 m3 (3,0 yd3), penbevestiging

Breedte 99.5 in 2528 mm
Hoogte 52.7 in 1338 mm
Gewicht 1966.5 lb 892 kg
Lengte 51.3 in 1303 mm
Capaciteit 3 yd³ 2.3 m³
Dikte van basisrand 1 in 25 mm
Type interface Vastgepend Vastgepend

Vergelijk 2,3 m3 (3,0 yd3), penbevestiging met vaak vergeleken producten.