27,5 m³ (36 yd³) - 596-5320

Zwaar uitgevoerde steenbak 27,5 m³ (36 yd³) - 596-5320

Prijsopgave aanvragen Klikken voor prijs

Belangrijke specificaties

Laadbakbreedte
249 in
6320 mm
Type rand
Spade
Spade
GET-stijl
Advansys
Advansys

Overzicht

LWL laadbak

27,5 m³ (36 yd³) rotsbak voor zwaar gebruik voor de wiellader 995. Beschikbare laadbaktanden: steenkool, extreem schurende werking, grote schurende werking, grote schurende werking ARM, zwaar gebruik, zware penetratie. Neem contact op met uw dealer voor meer informatie over extra opties voor slijtagebescherming.

Productspecificaties voor 27,5 m³ (36 yd³) - 596-5320

Laadbakbreedte 249 in 6320 mm
Type rand Spade Spade
GET-stijl Advansys Advansys
Laadbakgewicht 56978 lb 25845 kg
Capaciteit 36 yd³ 27.5 m³
Nominale dichtheid (groot hefbereik) 3010 lb/yd³ 1786 kg/m³
Nominale dichtheid (standaard hefbereik) 3010 lb/yd³ 1786 kg/m³
Type uitrustingsstuk Vastgepend Vastgepend
Toepassing Zwaar uitgevoerde steenbak Zwaar uitgevoerde steenbak

Vergelijk 27,5 m³ (36 yd³) - 596-5320 met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Mediagalerij

LWL laadbak

LWL laadbak