In een studio gemaakt

Universele laadbakken Universele laadbak van 4,1 m³ (5,40 yd³)

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Interface
Verticale penvergrendeling
Verticale penvergrendeling
Breedte
48 in
3200 mm
Gewicht
4063 lb
563 kg

Overzicht

Universele laadbak van 4,1 m³ (5,40 yd³)

Productspecificaties voor Universele laadbak van 4,1 m³ (5,40 yd³)

Interface Verticale penvergrendeling Verticale penvergrendeling
Breedte 48 in 3200 mm
Gewicht 4063 lb 563 kg
Capaciteit 0.63 yd³ 0.48 m³
Geschikt voor zijbeschermers? (Ja/nee) Nee Nee
Inclusief aanboutbaar of aanlasbaar mes? (Ja/nee) Nee Nee

Vergelijk Universele laadbak van 4,1 m³ (5,40 yd³) met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Mediagalerij

In een studio gemaakt

In een studio gemaakt