In een studio gemaakt

Universele laadbakken - Performance-serie 2,5 m3 (3,3 yd3), penbevestiging

Prijsopgave aanvragen Klikken voor prijs

Belangrijke specificaties

Breedte
99.5 in
2528 mm
Hoogte
54.4 in
1382 mm
Gewicht
2153.9 lb
977 kg

Overzicht

Universele bakken uit de Performance-serie hebben hogere vulfactoren en houden het materiaal beter vast bij het laden, transporteren, nivelleren en leegstorten in diverse toepassingen en met uiteenlopende materialen.

Productspecificaties voor 2,5 m3 (3,3 yd3), penbevestiging

Breedte 99.5 in 2528 mm
Hoogte 54.4 in 1382 mm
Gewicht 2153.9 lb 977 kg
Lengte 53.7 in 1365 mm
Capaciteit 3.3 yd³ 2.5 m³
Dikte van basisrand 1 in 25 mm
Type interface Vastgepend Vastgepend

Vergelijk 2,5 m3 (3,3 yd3), penbevestiging met vaak vergeleken producten.