In een studio gemaakt

Zand- en grindbakken 2,9 m3 (3,8 yd3), Fusion™-koppeling, aanboutbaar mes

Prijsopgave aanvragen Klikken voor prijs

Belangrijke specificaties

Breedte
108 in
2743 mm
Hoogte
56.7 in
1439 mm
Gewicht
2758 lb
1308 kg

Overzicht

Zand- en grindbakken zijn ontworpen voor aggregaatopslag in laadtoepassingen in fabrieken met eensoortige materialen.

Productspecificaties voor 2,9 m3 (3,8 yd3), Fusion™-koppeling, aanboutbaar mes

Breedte 108 in 2743 mm
Hoogte 56.7 in 1439 mm
Gewicht 2758 lb 1308 kg
Lengte 56.2 in 1478 mm
Capaciteit 3.8 yd³ 2.9 m³
Dikte van basisrand 1 in 25 mm
Dikte van mes 1 in 25 mm
Type interface Fusion koppeling Fusion koppeling

Vergelijk 2,9 m3 (3,8 yd3), Fusion™-koppeling, aanboutbaar mes met vaak vergeleken producten.