Laadbak met vlakke bodem

Laadbakken met vlakke bodem - Performance-serie Laadbak van 4,6 m³ (6,00 yd³) met vlakke bodem van de Performance-serie

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Breedte
126 in
3193 mm
Gewicht
6016 lb
2729 kg
Capaciteit
6.25 yd³
4.8 m³

Overzicht

Laadbak van 4,6 m³ (6,00 yd³) met vlakke bodem van de Performance-serie

Productspecificaties voor Laadbak van 4,6 m³ (6,00 yd³) met vlakke bodem van de Performance-serie

Breedte 126 in 3193 mm
Gewicht 6016 lb 2729 kg
Capaciteit 6.25 yd³ 4.8 m³

Vergelijk Laadbak van 4,6 m³ (6,00 yd³) met vlakke bodem van de Performance-serie met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Mediagalerij

Laadbak met vlakke bodem

Laadbak met vlakke bodem