In een studio gemaakt

Universele laadbakken Universele laadbak van 5,4 m³ (7,00 yd³) van de Performance-serie

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Interface
Directe montage
Directe montage
Breedte
134 in
3405 mm
Gewicht
5860 lb
2658 kg

Overzicht

Universele laadbak van 5,4 m³ (7,00 yd³) van de Performance-serie

Productspecificaties voor Universele laadbak van 5,4 m³ (7,00 yd³) van de Performance-serie

Interface Directe montage Directe montage
Breedte 134 in 3405 mm
Gewicht 5860 lb 2658 kg
Geschikt voor zijbeschermers? (Ja/nee) Nee Nee
Inclusief aanboutbaar of aanlasbaar mes? (Ja/nee) Nee Nee
Nominale capaciteit 7 yd³ 5.4 m³
Capaciteit 7 yd³ 5.4 m³

Vergelijk Universele laadbak van 5,4 m³ (7,00 yd³) van de Performance-serie met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Mediagalerij

In een studio gemaakt

In een studio gemaakt