Studiofoto

Universele laadbakken - Performance-serie 2,9 m3 (3,8 yd3), ISO-koppeling

Prijsopgave aanvragen Klikken voor prijs

Belangrijke specificaties

Breedte
107.4 in
2727 mm
Hoogte
55.8 in
1417 mm
Gewicht
2198 lb
997 kg

Overzicht

Universele laadbakken uit de Performance-serie hebben hogere vulfactoren en houden het materiaal beter vast bij het laden, transporteren, nivelleren en leegstorten in diverse toepassingen en met uiteenlopende materialen.

Productspecificaties voor 2,9 m3 (3,8 yd3), ISO-koppeling

Breedte 107.4 in 2727 mm
Hoogte 55.8 in 1417 mm
Gewicht 2198 lb 997 kg
Lengte 53.9 in 1369 mm
Capaciteit 3.8 yd³ 2.9 m³
Dikte van basisrand 1 in 25 mm
Type interface ISO-koppeling ISO-koppeling

Vergelijk 2,9 m3 (3,8 yd3), ISO-koppeling met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Mediagalerij

Studiofoto

Vooraanzicht

Bovenaanzicht

Aanzicht links

Achteraanzicht

Onderaanzicht

Aanzicht rechts

Studiofoto
Vooraanzicht
Bovenaanzicht
Aanzicht links
Achteraanzicht
Onderaanzicht
Aanzicht rechts