13 m³ (17 yd³) - 637-3218

Granietbak in zware uitvoering 13 m³ (17 yd³) - 637-3218

Prijsopgave aanvragen Klikken voor prijs

Belangrijke specificaties

Laadbakbreedte
5160 mm
203 in
Type rand
Spade
Spade
GET-stijl
Advansys
Advansys

Overzicht

LWL laadbak

13 m³ (17 yd³) granietbak voor zwaar gebruik voor de wiellader 993. Beschikbare laadbaktanden: steenkool, algemeen gebruik, grote schurende werking, grote schurende werking ARM, zwaar gebruik, zwaar gebruik ARM, zware penetratie. Neem contact op met uw dealer voor meer informatie over extra opties voor slijtagebescherming.

Productspecificaties voor 13 m³ (17 yd³) - 637-3218

Laadbakbreedte 5160 mm 203 in
Type rand Spade Spade
GET-stijl Advansys Advansys
Laadbakgewicht 16514 kg 36407 lb
Capaciteit 17 yd³ 13 m³
Nominale dichtheid (groot hefbereik) 3180 lb/yd³ 1887 kg/m³
Nominale dichtheid (standaard hefbereik) 3510 lb/yd³ 2082 kg/m³
Toepassing Granietbak in zware uitvoering Granietbak in zware uitvoering
Type uitrustingsstuk Vastgepend Vastgepend

Vergelijk 13 m³ (17 yd³) - 637-3218 met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Mediagalerij

LWL laadbak

LWL laadbak