12,2 m³ (16 yd³) - 635-9321

Granietbak in zware uitvoering 12,2 m³ (16 yd³) - 635-9321

Prijsopgave aanvragen Klikken voor prijs

Belangrijke specificaties

Laadbakbreedte
196 in
4980 mm
Type rand
Spade
Spade
GET-stijl
Advansys
Advansys

Overzicht

LWL laadbak

12,2 m³ (16 yd³) granietbak voor zwaar gebruik voor de wiellader 992. Beschikbare laadbaktanden: steenkool, algemeen gebruik, grote schurende werking, grote schurende werking ARM, zwaar gebruik, zwaar gebruik ARM, zware penetratie. Neem contact op met uw dealer voor meer informatie over extra opties voor slijtagebescherming.

Productspecificaties voor 12,2 m³ (16 yd³) - 635-9321

Laadbakbreedte 196 in 4980 mm
Type rand Spade Spade
GET-stijl Advansys Advansys
Laadbakgewicht 31932 lb 14484 kg
Capaciteit 12.2 m³ 16 yd³
Nominale dichtheid (groot hefbereik) 1477 kg/m³ 2490 lb/yd³
Nominale dichtheid (standaard hefbereik) 1762 kg/m³ 2970 lb/yd³
Toepassing Granietbak in zware uitvoering Granietbak in zware uitvoering
Type uitrustingsstuk Vastgepend Vastgepend

Vergelijk 12,2 m³ (16 yd³) - 635-9321 met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Mediagalerij

LWL laadbak

LWL laadbak