In een studio gemaakt

Universele laadbakken Universele laadbak van 4,2 m³ (5,50 yd³) van de Performance-serie

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Interface
Directe montage
Directe montage
Breedte
118 in
2994 mm
Gewicht
4828 lb
2190 kg

Overzicht

Universele laadbak van 4,2 m³ (5,50 yd³) van de Performance-serie

Productspecificaties voor Universele laadbak van 4,2 m³ (5,50 yd³) van de Performance-serie

Interface Directe montage Directe montage
Breedte 118 in 2994 mm
Gewicht 4828 lb 2190 kg
Geschikt voor zijbeschermers? (Ja/nee) Nee Nee
Inclusief aanboutbaar of aanlasbaar mes? (Ja/nee) Ja Ja
Nominale capaciteit 5.5 yd³ 4.2 m³
Capaciteit 5.5 yd³ 4.2 m³

Vergelijk Universele laadbak van 4,2 m³ (5,50 yd³) van de Performance-serie met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Mediagalerij

In een studio gemaakt

In een studio gemaakt