11,5 m³ (15 yd³) - 630-4951

Rots 11,5 m³ (15 yd³) - 630-4951

Prijsopgave aanvragen Klikken voor prijs

Belangrijke specificaties

Laadbakbreedte
4824 mm
190 in
Type rand
Spade
Spade
GET-stijl
Advansys
Advansys

Overzicht

LWL laadbak

11,5 m³ (15 yd³) rotsbak voor de wiellader 992. Beschikbare laadbaktanden: steenkool, algemeen gebruik, grote schurende werking, grote schurende werking ARM, zwaar gebruik, zwaar gebruik ARM, zware penetratie. Neem contact op met uw dealer voor meer informatie over extra opties voor slijtagebescherming.

Productspecificaties voor 11,5 m³ (15 yd³) - 630-4951

Laadbakbreedte 4824 mm 190 in
Type rand Spade Spade
GET-stijl Advansys Advansys
Laadbakgewicht 9296 kg 20494 lb
Capaciteit 15 yd³ 11.5 m³
Nominale dichtheid (groot hefbereik) 1946 kg/m³ 3280 lb/yd³
Nominale dichtheid (standaard hefbereik) 3795 lb/yd³ 2251 kg/m³
Type uitrustingsstuk Vastgepend Vastgepend
Toepassing Rots Rots

Vergelijk 11,5 m³ (15 yd³) - 630-4951 met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Mediagalerij

LWL laadbak

LWL laadbak