15,3 m³ (20 yd³) - 631-5554

Rots 15,3 m³ (20 yd³) - 631-5554

Prijsopgave aanvragen Klikken voor prijs

Belangrijke specificaties

Laadbakbreedte
200 in
5080 mm
Type rand
Spade
Spade
GET-stijl
Advansys
Advansys

Overzicht

LWL laadbak

15,3 m³ (20 yd³) rotsbak voor de wiellader 993. Beschikbare laadbaktanden: steenkool, algemeen gebruik, grote schurende werking, grote schurende werking ARM, zwaar gebruik, zwaar gebruik ARM, zware penetratie. Neem contact op met uw dealer voor meer informatie over extra opties voor slijtagebescherming.

Productspecificaties voor 15,3 m³ (20 yd³) - 631-5554

Laadbakbreedte 200 in 5080 mm
Type rand Spade Spade
GET-stijl Advansys Advansys
Laadbakgewicht 13564 kg 29904 lb
Capaciteit 15.3 m³ 20 yd³
Nominale dichtheid (groot hefbereik) 1833 kg/m³ 3090 lb/yd³
Nominale dichtheid (standaard hefbereik) 2008 kg/m³ 3385 lb/yd³
Type uitrustingsstuk Vastgepend Vastgepend
Toepassing Rots Rots

Vergelijk 15,3 m³ (20 yd³) - 631-5554 met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Mediagalerij

LWL laadbak

LWL laadbak