13 m³ (17 yd³) - 630-4952

Rots 13 m³ (17 yd³) - 630-4952

Prijsopgave aanvragen Klikken voor prijs

Belangrijke specificaties

Laadbakbreedte
190 in
4824 mm
Type rand
Spade
Spade
GET-stijl
Advansys
Advansys

Overzicht

LWL laadbak

13 m³ (17 yd³) rotsbak voor de wiellader 992. Beschikbare laadbaktanden: steenkool, algemeen gebruik, grote schurende werking, grote schurende werking ARM, zwaar gebruik, zwaar gebruik ARM, zware penetratie. Neem contact op met uw dealer voor meer informatie over extra opties voor slijtagebescherming.

Productspecificaties voor 13 m³ (17 yd³) - 630-4952

Laadbakbreedte 190 in 4824 mm
Type rand Spade Spade
GET-stijl Advansys Advansys
Laadbakgewicht 21720 lb 9852 kg
Capaciteit 13 m³ 17 yd³
Nominale dichtheid (groot hefbereik) 2647 lb/yd³ 1570 kg/m³
Nominale dichtheid (standaard hefbereik) 1780 kg/m³ 3000 lb/yd³
Type uitrustingsstuk Vastgepend Vastgepend
Toepassing Rots Rots

Vergelijk 13 m³ (17 yd³) - 630-4952 met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Mediagalerij

LWL laadbak

LWL laadbak