12,2 m³ (16 yd³) - 630-2439

Rots 12,2 m³ (16 yd³) - 630-2439

Prijsopgave aanvragen Klikken voor prijs

Belangrijke specificaties

Laadbakbreedte
200 in
5080 mm
Type rand
Spade
Spade
GET-stijl
Advansys
Advansys

Overzicht

LWL laadbak

12,2 m³ (16 yd³) rotsbak voor de wiellader 993. Beschikbare laadbaktanden: steenkool, algemeen gebruik, grote schurende werking, grote schurende werking ARM, zwaar gebruik, zwaar gebruik ARM, zware penetratie. Neem contact op met uw dealer voor meer informatie over extra opties voor slijtagebescherming.

Productspecificaties voor 12,2 m³ (16 yd³) - 630-2439

Laadbakbreedte 200 in 5080 mm
Type rand Spade Spade
GET-stijl Advansys Advansys
Laadbakgewicht 12346 kg 27218 lb
Capaciteit 12.2 m³ 16 yd³
Nominale dichtheid (groot hefbereik) 2394 kg/m³ 4035 lb/yd³
Nominale dichtheid (standaard hefbereik) 2610 kg/m³ 4400 lb/yd³
Type uitrustingsstuk Vastgepend Vastgepend
Toepassing Rots Rots

Vergelijk 12,2 m³ (16 yd³) - 630-2439 met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Mediagalerij

LWL laadbak

LWL laadbak