In een studio gemaakt

Universele laadbakken Universele laadbak van 7,0 m³ (9,25 yd³) van de Performance-serie

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Interface
VCE
VCE
Breedte
140.5 in
3568 mm
Gewicht
9515 lb
4316 kg

Overzicht

Universele laadbak van 7,0 m³ (9,25 yd³) van de Performance-serie

Productspecificaties voor Universele laadbak van 7,0 m³ (9,25 yd³) van de Performance-serie

Interface VCE VCE
Breedte 140.5 in 3568 mm
Gewicht 9515 lb 4316 kg
Geschikt voor zijbeschermers? (Ja/nee) JA JA
Inclusief aanboutbaar of aanlasbaar mes? (Ja/nee) Nee Nee

Vergelijk Universele laadbak van 7,0 m³ (9,25 yd³) van de Performance-serie met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Mediagalerij

In een studio gemaakt

In een studio gemaakt