11,5 m³ (15 yd³) - 630-4953

Granietbak in zware uitvoering 11,5 m³ (15 yd³) - 630-4953

Prijsopgave aanvragen Klikken voor prijs

Belangrijke specificaties

Laadbakbreedte
4980 mm
196 in
Type rand
Spade
Spade
GET-stijl
Advansys
Advansys

Overzicht

LWL laadbak

11,5 m³ (15 yd³) granietbak voor zwaar gebruik voor de wiellader 992. Beschikbare laadbaktanden: steenkool, algemeen gebruik, grote schurende werking, grote schurende werking ARM, zwaar gebruik, zwaar gebruik ARM, zware penetratie. Neem contact op met uw dealer voor meer informatie over extra opties voor slijtagebescherming.

Productspecificaties voor 11,5 m³ (15 yd³) - 630-4953

Laadbakbreedte 4980 mm 196 in
Type rand Spade Spade
GET-stijl Advansys Advansys
Laadbakgewicht 31094 lb 14104 kg
Capaciteit 15 yd³ 11.5 m³
Nominale dichtheid (groot hefbereik) 2710 lb/yd³ 1608 kg/m³
Nominale dichtheid (standaard hefbereik) 3225 lb/yd³ 1913 kg/m³
Type uitrustingsstuk Vastgepend Vastgepend
Toepassing Granietbak in zware uitvoering Granietbak in zware uitvoering

Vergelijk 11,5 m³ (15 yd³) - 630-4953 met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Mediagalerij

LWL laadbak

LWL laadbak