In een studio gemaakt

Universele laadbakken Universele laadbak van 4,6 m³ (6,00 yd³) van de Performance-serie

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Interface
Te gebruiken als vastgepende koppeling of met Cat penkoppeling
Te gebruiken als vastgepende koppeling of met Cat penkoppeling
Breedte
79 in
3201 mm
Gewicht
4700 lb
2132 kg

Overzicht

Universele laadbak van 4,6 m³ (6,00 yd³) van de Performance-serie

Productspecificaties voor Universele laadbak van 4,6 m³ (6,00 yd³) van de Performance-serie

Interface Te gebruiken als vastgepende koppeling of met Cat penkoppeling Te gebruiken als vastgepende koppeling of met Cat penkoppeling
Breedte 79 in 3201 mm
Gewicht 4700 lb 2132 kg
Capaciteit 1.28 yd³ 0.98 m³
Geschikt voor zijbeschermers? (Ja/nee) Nee Nee
Inclusief aanboutbaar of aanlasbaar mes? (Ja/nee) Nee Nee

Vergelijk Universele laadbak van 4,6 m³ (6,00 yd³) van de Performance-serie met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Mediagalerij

In een studio gemaakt

In een studio gemaakt