3054C

Engine Diesel Industri 3054C

Minta Penawaran Temukan Dealer

Spesifikasi Utama

Daya Maksimum
130 hp
97 kW
Torsi Maksimum
369 lb-ft di 1400 rpm
500 Nm di 1400 rpm
Emisi
Setara EPA Tier 2 AS, Setara Stage II UE
Setara EPA Tier 2 AS, Setara Stage II UE

Ikhtisar

Engine Diesel Industri Cat?� 3054C ditawarkan pada peringkat kisaran 52-97 bkW (69,7-130 bhp) di 2000-2400 rpm. Peringkat ini memenuhi standar emisi setara EPA Tier 2 AS dan setara Stage II UE dan tersedia untuk kawasan dengan regulasi dan tanpa regulasi lainnya. Industri dan aplikasi yang didukung oleh engine 3054C mencakup: Pertanian, Pengangkatan Udara, Dukungan Pesawat di Darat, Rig Pembuatan Lubang/Pengeboran, Chipper/Grinder, Compactor/Roller, Kompresor, Konstruksi, Crane, Crusher, Feller Buncher, Kehutanan, Forklift, Industri Umum, Harvester, Unit Daya Hidraulik, Peralatan Irigasi, Loader/Forwarder, Penanganan Material, Pertambangan, Peralatan Pemindah Tanah Bergerak, Sweeper Bergerak, Peralatan Pengerasan Jalan, Pompa, Skidder, Peralatan Pertanian Khusus, Sprayer, Trencher, Pertamanan dan Pembuatan Lanskap, serta Peralatan Tambang Bawah Tanah.

Spesifikasi Produk untuk 3054C

Daya Maksimum 130 hp 97 kW
Torsi Maksimum 369 lb-ft di 1400 rpm 500 Nm di 1400 rpm
Kecepatan Tetapan 2200-2400 rpm 2200-2400 rpm
Daya Minimum 69.7 hp 52 kW
Emisi Setara EPA Tier 2 AS, Setara Stage II UE Setara EPA Tier 2 AS, Setara Stage II UE
Panjang 26.1 in 663 mm
Lebar 24.4 in 620 mm
Tinggi 31.9 in 810 mm
Bobot - Bersih Kering - Engine Pengoperasian Dasar Tanpa Attachment Opsional 674.6 lb 306 kg
Konfigurasi Engine Diesel Siklus Sejajar 4, 4 Langkah Diesel Siklus Sejajar 4, 4 Langkah
Diameter 4.1 in 105 mm
Langkah 5 in 127 mm
Kapasitas Silinder 269 in³ 4.4 l
Rasio Kompresi 16.2:1 16.2:1
Aspirasi Aspirasi Normal (NA, Naturally Aspirated), Dengan Turbocharger (T), atau Dengan Turbocharger Aftercooler (TA) Aspirasi Normal (NA, Naturally Aspirated), Dengan Turbocharger (T), atau Dengan Turbocharger Aftercooler (TA)
Sistem Pembakaran Injeksi Langsung Injeksi Langsung
Rotasi dari Ujung Flywheel Berlawanan arah jarum jam Berlawanan arah jarum jam
Aftertreatment - -

3054C Perlengkapan Standar

Sistem Pemasukan Udara

  • Manifold masuk dengan pilihan saluran masuk.

Sistem Kontrol

  • Alternator
  • Motor starter
  • Panel Kontrol
  • Alat bantu start busi pijar

Sistem Pendinginan

  • Temperatur tangki atas 108 °C (226 °F) sebagai standar untuk meminimalkan ukuran paket pendingin
  • Campuran glikol air 50:50

Flywheel dan Rumah Flywheel

  • Rumah flywheel SAE No. 3
  • Flywheel dan ring starter

Sistem Bahan Bakar

  • Posisi filter bahan bakar

Sistem Pelumas

  • Filter dan breather oli pelumasan
  • Posisi filter oli
  • Wadah oli pelumas

Power Take Off

  • Power Take Off (PTO) SAE B

Umum

  • Kotak pewaktuan dan alat bantu penggerak roda gigi
  • Alat bantu penggerak sabuk
  • Pemasangan engine
  • Pengukur
  • Tampilan
  • Penyesuaian kurva torsi dan daya
  • Cat: Kuning Caterpillar, dengan warna opsional tersedia sesuai permintaan

Lihat bagaimana 3054C dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Brosur Produk dan Lainnya Siap Di-download!

Galeri Media

3054C LRC

3054C LRC