C1.7

Engine Diesel Industri C1.7

Minta Penawaran Temukan Dealer

Spesifikasi Utama

Daya Maksimum
23.8 hp
17.8 kW
Torsi Maksimum
92 lb-ft di 1800 rpm
125 Nm di 1800 rpm
Emisi
EPA Tier 4 Final AS
EPA Tier 4 Final AS

Ikhtisar

Diesel Industri Cat® C1.7 memberikan kinerja yang mengesankan di berbagai kisaran kecepatan dengan kerapatan daya yang luar biasa. Ukuran paket yang sangat ringkas dan keragaman opsinya memastikan engine ini ideal untuk berbagai jenis aplikasi kecil, nonjalan raya. Servis di satu sisi memudahkan perawatan dan menurunkan biaya pengoperasian keseluruhan pemilik alat berat. Industri dan aplikasi yang didukung oleh engine C1.7 mencakup: Dukungan Pesawat di Darat, Rig Pembuatan Lubang/Pengeboran, Chipper/Grinder, Compactor/Roller, Konstruksi, Kehutanan, Industri Umum, Penanganan Material, Peralatan Pemindah Tanah Bergerak, Menara Lampu Bergerak, Pompa, Trencher, Pembuatan Lapangan Rumput dan Lanskap, serta Peralatan Tambang Bawah Tanah. Engine C1.7 dengan peringkat: 23,6 & 26,1 bkW (31,6 & 35 bhp) di 2400 & 2600 rpm, memenuhi standar emisi EPA Tier 4 Final. Engine tersedia dengan EPA Flexibility AS, serta untuk kawasan dengan regulasi dan tanpa regulasi lainnya.

Spesifikasi Produk untuk C1.7

Daya Maksimum 23.8 hp 17.8 kW
Torsi Maksimum 92 lb-ft di 1800 rpm 125 Nm di 1800 rpm
Kecepatan Tetapan 2200 rpm 2200 rpm
Daya Minimum 23.8 hp 17.8 kW
Emisi EPA Tier 4 Final AS EPA Tier 4 Final AS
Konfigurasi Engine Sejajar 3 Sejajar 3
Diameter 3.3 in 84 mm
Langkah 3.9 in 100 mm
Kapasitas Silinder 103.7 in³ 1.7 l
Rasio Kompresi 23.0:1 23.0:1
Aspirasi Aspirasi Normal (NA, Naturally Aspirated)/Dengan Turbocharger (T) Aspirasi Normal (NA, Naturally Aspirated)/Dengan Turbocharger (T)
Sistem Pembakaran Injeksi Tidak Langsung Injeksi Tidak Langsung
Rotasi dari Ujung Flywheel Berlawanan arah jarum jam Berlawanan arah jarum jam
Aftertreatment - -
Total Kapasitas Oli Pelumasan 1.58 gal (AS) 6 l
Panjang 22.5 in 572 mm
Lebar 19.7 in 502 mm
Tinggi 25.3 in 643 mm
Bobot - Bersih Kering - Engine Pengoperasian Dasar Tanpa Attachment Opsional 368 lb 167 kg
Panjang 22.5 in 572 mm
Bobot 12.8 lb 5.8 kg
Diameter 6.1 in 155 mm

C1.7 Perlengkapan Standar

Sistem Pemasukan Udara

  • Air cleaner standar
  • Turbocharger

Sistem Kontrol

  • Alternator 12 volt 85 amp
  • Motor starter 12 volt
  • Alat bantu start busi pijar
  • Unit kontrol elektronik
  • Fitur perangkat lunak fleksibel dan dapat dikonfigurasi serta CAN bus SAE J1939 dengan dukungan prima memungkinkan terciptanya alat berat yang sangat terpadu
  • Semua konektor dan rangkaian kabel bersifat kedap air dan dirancang untuk tahan terhadap lingkungan keras non-jalan raya
  • Sensor yang kuat dan andal

Sistem Pendinginan

  • Pompa cairan pendingin berpenggerak sabuk
  • Sakelar temperatur cairan pendingin
  • Pilihan kipas pendingin
  • Opsi penggerak kipas

Flywheel & Rumah Flywheel

  • Opsi flywheel dan rumah flywheel

Sistem Bahan Bakar

  • Sistem bahan bakar common rail elektronik 2000 bar
  • Filter bahan bakar spin-on
  • Injektor nozzle pin sederhana

Sistem Pelumas

  • Filter oli spin-on
  • Sakelar tekanan oli pelumas
  • Opsi wadah untuk berbagai aplikasi

Power Take Off (PTO)

  • Penggerak PTO SAE A

Umum

  • Blok engine besi cor
  • Opsi manifold buang besi cor
  • Cat: Kuning Caterpillar, dengan warna opsional tersedia sesuai permintaan
  • Opsi manifold induksi
  • Pemasangan engine
  • Penyediaan block heater

Peralatan Kontrol Emisi Bersih/Aftertreatment EPA Tier 4 Final AS

  • Katalis Oksidasi Diesel (DOC, Diesel Oxidation Catalyst)

Lihat bagaimana C1.7 dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Brosur Produk dan Lainnya Siap Di-download!

Galeri Media

Engine Diesel C1.7 Tier 4 - Tingkat Regulasi Tinggi

Engine Diesel C1.7 Tier 4 - Tingkat Regulasi Tinggi