Peringkat Daya
Daya Maksimum | 40.2 hp 30 kW |
Torsi Maksimum | 83 lb-ft di 1800 rpm 112 Nm di 1800 rpm |
Kecepatan Tetapan | 2200-3000 rpm 2200-3000 rpm |
Daya Minimum | 27.8 hp 20.7 kW |
Jika Anda sudah memiliki akun lama dengan Aplikasi Cat lain, Anda dapat menggunakan akun yang sama untuk masuk di sini.
Satu Akun. Semua Cat.
Akun Caterpillar Anda adalah satu-satunya akun yang dapat Anda gunakan untuk masuk untuk memilih layanan dan aplikasi yang kami tawarkan. Pesan suku cadang dan alat berat secara online, kelola armada Anda, gunakan aplikasi seluler, dan lainnya.
Informasi Akun
Pengaturan Situs
Keamanan
Spesifikasi Utama
Engine Diesel Industri Cat?� C1.5 memberikan kinerja yang mengesankan di berbagai kisaran kecepatan dengan kerapatan daya yang luar biasa. Ukuran paket yang sangat ringkas dan keragaman opsinya memastikan engine ini ideal untuk berbagai jenis aplikasi kecil, nonjalan raya. Servis di satu sisi memudahkan perawatan dan menurunkan biaya pengoperasian keseluruhan pemilik alat berat. Aplikasi yang didukung oleh engine C1.5 mencakup: Traktor Pertanian, Pemanen Kombinasi/Harvester, Dukungan Permukaan untuk Pesawat, Rig Pembuatan Lubang/Pengeboran, Chipper, Grinder, Compactor, Roller, Kompresor, Konstruksi, Irigasi, Pompa, Pertamanan, Pembuatan Lanskap, Peralatan Pemindah Tanah Bergerak, Pengerasan Jalan, Trencher, Penambangan Bawah Tanah, dan Penanganan Material. Engine C1.5 dengan peringkat: 20,9-30 bkW (28-40,2 bhp) di 2200-3000 rpm, memenuhi standar emisi setara EPA Tier 4 Interim. Engine tersedia dengan EPA Flexibility AS, serta untuk kawasan dengan regulasi dan tanpa regulasi lainnya.
Daya Maksimum | 40.2 hp 30 kW |
Torsi Maksimum | 83 lb-ft di 1800 rpm 112 Nm di 1800 rpm |
Kecepatan Tetapan | 2200-3000 rpm 2200-3000 rpm |
Daya Minimum | 27.8 hp 20.7 kW |
Emisi | Setara EPA Tier 4 Interim AS Setara EPA Tier 4 Interim AS |
Konfigurasi Engine | Diesel Siklus Sejajar 3, 4 Langkah Diesel Siklus Sejajar 3, 4 Langkah |
Diameter | 3.3 in 84 mm |
Langkah | 3.5 in 90 mm |
Kapasitas Silinder | 91 in³ 1.496 l |
Rasio Kompresi | 22.5:1 22.5:1 |
Aspirasi | Aspirasi Normal (NA, Naturally Aspirated) atau Dengan Turbocharger (T) Aspirasi Normal (NA, Naturally Aspirated) atau Dengan Turbocharger (T) |
Sistem Pembakaran | Injeksi Tidak Langsung Injeksi Tidak Langsung |
Rotasi dari Ujung Flywheel | Berlawanan arah jarum jam Berlawanan arah jarum jam |
Aftertreatment | - - |
Panjang | 22.5 in 572 mm |
Lebar | 20.3 in 512 mm |
Tinggi | 25.3 in 643 mm |
Bobot - Bersih Kering - Engine Pengoperasian Dasar Tanpa Attachment Opsional | 345 lb 157 kg |