Peringkat Daya
Daya Maksimum | 482 hp 359 kW |
Kecepatan Tetapan | 1750-2300 rpm 1750-2300 rpm |
Daya Minimum | 292 hp 218 kW |
Jika Anda sudah memiliki akun lama dengan Aplikasi Cat lain, Anda dapat menggunakan akun yang sama untuk masuk di sini.
Satu Akun. Semua Cat.
Akun Caterpillar Anda adalah satu-satunya akun yang dapat Anda gunakan untuk masuk untuk memilih layanan dan aplikasi yang kami tawarkan. Pesan suku cadang dan alat berat secara online, kelola armada Anda, gunakan aplikasi seluler, dan lainnya.
Informasi Akun
Pengaturan Situs
Keamanan
Spesifikasi Utama
Engine Pompa Pemadam Kebakaran Diesel Industri Cat?� 3406C ditawarkan pada peringkat kisaran 218-359 kW (292-482 hp) di 1750-2300 rpm. Peringkat ini tidak bersertifikasi dan tersedia untuk kawasan tanpa regulasi global. Disetujui FM dan Terdaftar UL. Peringkat 3406C tambahan dengan atau tanpa radiator tersedia, tetapi tidak disetujui FM atau terdaftar UL. Starter sesuai permintaan selalu menjadi hal wajib untuk engine pompa pemadam kebakaran. Engine pompa pemadam kebakaran Cat?� punya reputasi starter yang andal serta masa pakai yang lama dan efisien.
Daya Maksimum | 482 hp 359 kW |
Kecepatan Tetapan | 1750-2300 rpm 1750-2300 rpm |
Daya Minimum | 292 hp 218 kW |
Emisi | Nonsertifikasi. Tersedia untuk kawasan tanpa regulasi global. Disetujui FM, Terdaftar UL Nonsertifikasi. Tersedia untuk kawasan tanpa regulasi global. Disetujui FM, Terdaftar UL |
Konfigurasi Engine | Diesel Siklus Sejajar 6, 4 Langkah Diesel Siklus Sejajar 6, 4 Langkah |
Diameter | 5.4 in 137 mm |
Langkah | 6.5 in 165 mm |
Kapasitas Silinder | 893 in³ 14.6 l |
Rasio Kompresi | 14.5:1 14.5:1 |
Aspirasi | Dengan Turbocharger - Aftercooler Dengan Turbocharger - Aftercooler |
Rotasi dari Ujung Flywheel | Berlawanan arah jarum jam Berlawanan arah jarum jam |
Aftertreatment | - - |
Panjang | 65.4 in 1660 mm |
Tinggi | 52.6 in 1335 mm |