Peringkat Daya
Daya Maksimum | 3300 hp 2460 kW |
Torsi Maksimum | 18219 lb-ft di 820 rpm 24700 Nm di 820 rpm |
Kecepatan Tetapan | 800-1000 rpm 800-1000 rpm |
Daya Minimum | 2787 hp 2080 kW |
Jika Anda sudah memiliki akun lama dengan Aplikasi Cat lain, Anda dapat menggunakan akun yang sama untuk masuk di sini.
Satu Akun. Semua Cat.
Akun Caterpillar Anda adalah satu-satunya akun yang dapat Anda gunakan untuk masuk untuk memilih layanan dan aplikasi yang kami tawarkan. Pesan suku cadang dan alat berat secara online, kelola armada Anda, gunakan aplikasi seluler, dan lainnya.
Informasi Akun
Pengaturan Situs
Keamanan
Spesifikasi Utama
Untuk kebutuhan daya terbesar Anda di lingkungan apa pun, Engine Diesel Industri Cat?� 3608 menawarkan kinerja dan ketahanan tak tertandingi yang dibutuhkan untuk memastikan aplikasi dan operasi industri pelanggan tetap berjalan dengan lancar. Engine ini memberikan output daya tinggi, keandalan teruji, dan efisiensi bahan bakar yang sangat baik. Engine ini memastikan biaya pengoperasian tetap rendah untuk membantu menjaga tingkat keuntungan pelanggan selama bertahun-tahun mendatang. Industri yang didukung oleh engine 3608 mencakup Konstruksi, Kehutanan, Industri Umum, Penanganan Material, dan Pertambangan. Engine 3608 ini, dengan peringkat: 2080-2460 bkW (2787-3300 bhp) di 800-1000 rpm, tidak disertifikasi dan tersedia untuk kawasan nonregulasi global. Engine Diesel Industri Cat?� 3608 ditawarkan pada peringkat kisaran 2080-2460 bkW (2787-3300 bhp) di 800-1000 rpm. Peringkat ini adalah peringkat tanpa sertifikasi dan tersedia untuk kawasan tanpa regulasi global.
Daya Maksimum | 3300 hp 2460 kW |
Torsi Maksimum | 18219 lb-ft di 820 rpm 24700 Nm di 820 rpm |
Kecepatan Tetapan | 800-1000 rpm 800-1000 rpm |
Daya Minimum | 2787 hp 2080 kW |
Emisi | Nonsertifikasi Nonsertifikasi |
Konfigurasi Engine | Diesel Siklus Sejajar 8, 4 Langkah Diesel Siklus Sejajar 8, 4 Langkah |
Diameter | 11 in 280 mm |
Langkah | 11.8 in 300 mm |
Kapasitas Silinder | 9018 in³ 147.8 l |
Aspirasi | Dengan Turbocharger - Aftercooler Dengan Turbocharger - Aftercooler |
Rotasi dari Ujung Flywheel | Berlawanan arah jarum jam Berlawanan arah jarum jam |
Aftertreatment | - - |
Panjang | 190 in 4828 mm |
Lebar | 69 in 1748 mm |
Tinggi | 103 in 2626 mm |
Bobot - Bersih Kering - Engine Pengoperasian Dasar Tanpa Attachment Opsional | 41800 lb 19000 kg |
Engine Diesel 3608 LRC - Tingkat Regulasi Rendah & Tanpa Regulasi (Gambar mungkin tidak menunjukkan konfigurasi sebenarnya)