Peringkat Daya
Daya Maksimum | 2000 hp 1492 kW |
Torsi Maksimum | 6189 lb-ft di 1400 rpm 8391 Nm di 1400 rpm |
Kecepatan Tetapan | 1200-1800 rpm 1200-1800 rpm |
Daya Minimum | 1355 hp 1011 kW |
Jika Anda sudah memiliki akun lama dengan Aplikasi Cat lain, Anda dapat menggunakan akun yang sama untuk masuk di sini.
Satu Akun. Semua Cat.
Akun Caterpillar Anda adalah satu-satunya akun yang dapat Anda gunakan untuk masuk untuk memilih layanan dan aplikasi yang kami tawarkan. Pesan suku cadang dan alat berat secara online, kelola armada Anda, gunakan aplikasi seluler, dan lainnya.
Informasi Akun
Pengaturan Situs
Keamanan
Spesifikasi Utama
Untuk kebutuhan daya terbesar Anda di lingkungan apa pun, Engine Diesel Industri Cat?� 3516 menawarkan kinerja dan ketahanan tak tertandingi yang dibutuhkan untuk memastikan aplikasi dan operasi industri pelanggan tetap berjalan dengan lancar. Engine ini memberikan output daya tinggi, keandalan teruji, dan efisiensi bahan bakar yang sangat baik. Engine ini memastikan biaya pengoperasian tetap rendah untuk membantu menjaga tingkat keuntungan pelanggan selama bertahun-tahun mendatang. Industri dan aplikasi yang didukung oleh engine 3516 mencakup Rig Pembuatan Lubang/Pengeboran, Chipper/Grinder, Konstruksi, Crane, Dredger, Kehutanan, Industri Umum, Penanganan Material, Pertambangan, Peralatan Pemindah Tanah Bergerak, Pompa, Shovel/Dragline, Peralatan Angkutan Permukaan, dan Trencher. Engine 3516 ini, dengan peringkat: 1011-1492 bkW (1355-2000 bhp) di 1200-1800 rpm, tidak disertifikasi. Tersedia untuk kawasan tanpa regulasi global.
Daya Maksimum | 2000 hp 1492 kW |
Torsi Maksimum | 6189 lb-ft di 1400 rpm 8391 Nm di 1400 rpm |
Kecepatan Tetapan | 1200-1800 rpm 1200-1800 rpm |
Daya Minimum | 1355 hp 1011 kW |
Emisi | Nonsertifikasi Nonsertifikasi |
Konfigurasi Engine | V-16, Diesel Siklus 4 Langkah V-16, Diesel Siklus 4 Langkah |
Diameter | 6.7 in 170 mm |
Langkah | 7.5 in 190 mm |
Kapasitas Silinder | 4210 in³ 69 l |
Rasio Kompresi | 13.0:1 13.0:1 |
Aspirasi | Dengan Turbocharger - Aftercooler Dengan Turbocharger - Aftercooler |
Rotasi dari Ujung Flywheel | Berlawanan arah jarum jam Berlawanan arah jarum jam |
Aftertreatment | - - |
Panjang | 133 in 3366 mm |
Lebar | 67 in 1704 mm |
Tinggi | 68 in 1720 mm |
Bobot - Bersih Kering - Engine Pengoperasian Dasar Tanpa Attachment Opsional | 16499 lb 7484 kg |