Peringkat Daya
Daya Maksimum | 1350 hp 1007 kW |
Torsi Maksimum | 4548 lb-ft di 1400 rpm 6166 Nm di 1400 rpm |
Kecepatan Tetapan | 1800-2100 rpm 1800-2100 rpm |
Daya Minimum | 950 hp 708 kW |
Jika Anda sudah memiliki akun lama dengan Aplikasi Cat lain, Anda dapat menggunakan akun yang sama untuk masuk di sini.
Satu Akun. Semua Cat.
Akun Caterpillar Anda adalah satu-satunya akun yang dapat Anda gunakan untuk masuk untuk memilih layanan dan aplikasi yang kami tawarkan. Pesan suku cadang dan alat berat secara online, kelola armada Anda, gunakan aplikasi seluler, dan lainnya.
Informasi Akun
Pengaturan Situs
Keamanan
Spesifikasi Utama
Di mana pun produk ini dioperasikan dan apa pun aplikasinya, Engine Diesel Industri Cat?� C32 akan menghasilkan daya yang tahan lama dan dapat diandalkan sehingga pelanggan Anda tetap produktif serta menurunkan biaya pengoperasian untuk mempertahankan tingkat keuntungan mereka. Engine Cat?� saat ini adalah engine terbaik yang pernah diproduksi oleh Caterpillar - dengan karakter bertenaga dan ketangguhan yang dapat diandalkan didorong oleh tuntutan kinerja. Industri dan aplikasi yang didukung oleh engine bertenaga tinggi ini mencakup Rig Pembuatan Lubang/Pengeboran, Chipper/Grinder, Konstruksi, Crane, Dredger, Kehutanan, Unit Daya Hidraulik, Industri Umum, Peralatan Irigasi, Penanganan Material, Peralatan Pemindah Tanah Bergerak, Peralatan Pengerasan Jalan, Pompa, Shovel/Dragline, Peralatan Angkutan Permukaan, dan Trencher. Engine C32, dengan peringkat: 708-1007 bkW (950-1350 bhp) di 1800-2100 rpm, memenuhi standar emisi setara EPA Tier 2 AS. Engine tersedia dengan EPA Flexibility AS, serta untuk kawasan dengan regulasi dan tanpa regulasi lainnya.
Daya Maksimum | 1350 hp 1007 kW |
Torsi Maksimum | 4548 lb-ft di 1400 rpm 6166 Nm di 1400 rpm |
Kecepatan Tetapan | 1800-2100 rpm 1800-2100 rpm |
Daya Minimum | 950 hp 708 kW |
Emisi | Setara EPA Tier 2 AS Setara EPA Tier 2 AS |
Konfigurasi Engine | V-12, Diesel Siklus 4 langkah V-12, Diesel Siklus 4 langkah |
Diameter | 5.7 in 145 mm |
Langkah | 6.4 in 162 mm |
Kapasitas Silinder | 1958.9 in³ 32.1 l |
Rasio Kompresi | 16.5:1 16.5:1 |
Aspirasi | Turbocharger Aftercooler (TA) Turbocharger Aftercooler (TA) |
Sistem Pembakaran | Injeksi Langsung Injeksi Langsung |
Rotasi dari Ujung Flywheel | Berlawanan arah jarum jam Berlawanan arah jarum jam |
Aftertreatment | - - |
Panjang | 75.5 in 1917 mm |
Lebar | 58.2 in 1479 mm |
Tinggi | 51.9 in 1319 mm |
Bobot - Bersih Kering - Engine Pengoperasian Dasar Tanpa Attachment Opsional | 6495 lb 2946 kg |