C27

Engine Diesel Industri C27

Minta Penawaran Temukan Dealer

Spesifikasi Utama

Daya Maksimum
1050 hp
783 kW
Torsi Maksimum
3448 lb-ft di 1200 rpm
4674 Nm di 1200 rpm
Emisi
EPA Tier 4 Final AS
EPA Tier 4 Final AS

Ikhtisar

Engine Diesel Industri Cat?� C27 ditawarkan pada peringkat kisaran 597-783 bkW (800-1050 bhp) di 1800 rpm. Perangkat ini memenuhi standar emisi EPA Tier 4 Final AS.

Spesifikasi Produk untuk C27

Daya Maksimum 1050 hp 783 kW
Torsi Maksimum 3448 lb-ft di 1200 rpm 4674 Nm di 1200 rpm
Kecepatan Tetapan 1800 rpm 1800 rpm
Daya Minimum 800 hp 597 kW
Emisi EPA Tier 4 Final AS EPA Tier 4 Final AS
Konfigurasi Engine V-12 V-12
Diameter 5.4 in 137.2 mm
Langkah 6 in 152.4 mm
Kapasitas Silinder 1649.5 in³ 27 l
Rasio Kompresi 16.0:1 16.0:1
Aspirasi Dengan Turbocharger-Aftercooler Ganda (TTA, Twin Turbocharged-Aftercooled) Dengan Turbocharger-Aftercooler Ganda (TTA, Twin Turbocharged-Aftercooled)
Sistem Pembakaran Injeksi Langsung Injeksi Langsung
Rotasi dari Ujung Flywheel Berlawanan arah jarum jam Berlawanan arah jarum jam
Aftertreatment DOC DOC
Panjang 73.8 in 1874 mm
Lebar 63 in 1600 mm
Tinggi 53.9 in 1370 mm
Bobot - Bersih Kering - Engine Pengoperasian Dasar Tanpa Attachment Opsional 6625 lb 3004 kg

C27 Perlengkapan Standar

Sistem Pemasukan Udara

  • Dengan turbocharger
  • Aftercooler Udara ke Udara

Sistem Kontrol

  • Sistem kontrol elektronik
  • Rangkaian kabel over-foam
  • Kompensasi ketinggian otomatis
  • Kompensasi daya untuk temperatur bahan bakar
  • Fitur perangkat lunak yang dapat dikonfigurasi
  • Penyiaran dan kontrol sistem monitoring engine SAE J1939

Sistem Pendinginan

  • Termostat dan rumah, saluran keluar vertikal
  • Pompa mantel air, sentrifugal
  • Pompa air, saluran masuk

Sistem Buang

  • Manifold buang, kering
  • Saluran keluar gas buang opsional

Flywheel dan Rumah Flywheel

  • Pilihan rumah flywheel SAE No. 0 atau SAE No. 1

Sistem Bahan Bakar

  • Injeksi MEUI
  • Filter bahan bakar, sekunder (2 mikron)
  • Pompa pemindahan bahan bakar
  • Priming bahan bakar elektronik

Sistem Pelumas

  • Sistem ventilasi karter terbuka
  • Oil cooler
  • Filter oli
  • Filter oli pelumasan
  • Bak penampung oli belakang
  • Dipstick oli
  • Pompa oli berpenggerak roda-gigi

Umum

  • Cat: Kuning Caterpillar, dengan warna opsional tersedia sesuai permintaan
  • Peredam getaran
  • Cincin pengangkat

Lihat bagaimana C27 dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Brosur Produk dan Lainnya Siap Di-download!

Galeri Media

Engine Diesel C27 Tier 4 - Tingkat Regulasi Tinggi

C27 Acert

Engine Diesel C27 Tier 4 - Tingkat Regulasi Tinggi
C27 Acert

Profil Video Engine Industri C27 - Morbark 1300 Tub Grinder

Profil Video Engine Industri C27 - Morbark 1300 Tub Grinder

360 View