Peringkat Daya
Daya Maksimum | 275 hp 205 kW |
Torsi Maksimum | 927 lb-ft di 1400 rpm 1257 Nm di 1400 rpm |
Kecepatan Tetapan | 2200 rpm 2200 rpm |
Daya Minimum | 174 hp 130 kW |
Jika Anda sudah memiliki akun lama dengan Aplikasi Cat lain, Anda dapat menggunakan akun yang sama untuk masuk di sini.
Satu Akun. Semua Cat.
Akun Caterpillar Anda adalah satu-satunya akun yang dapat Anda gunakan untuk masuk untuk memilih layanan dan aplikasi yang kami tawarkan. Pesan suku cadang dan alat berat secara online, kelola armada Anda, gunakan aplikasi seluler, dan lainnya.
Informasi Akun
Pengaturan Situs
Keamanan
Spesifikasi Utama
Engine diesel industri Cat?� C7.1 ditawarkan pada peringkat 130-205 kW (174-275 hp) dan memenuhi standar emisi Non-Jalan Raya Stage IV China. C7.1 didesain untuk memenuhi kebutuhan berbagai industri dan aplikasi, termasuk rig lubang/pengeboran, chipper/grinder, penanganan material, pertambangan, peralatan pemindah tanah, peralatan pengerasan jalan, pompa, peralatan pemanen buah, alat pertamanan, dan peralatan tambang bawah tanah.
Daya Maksimum | 275 hp 205 kW |
Torsi Maksimum | 927 lb-ft di 1400 rpm 1257 Nm di 1400 rpm |
Kecepatan Tetapan | 2200 rpm 2200 rpm |
Daya Minimum | 174 hp 130 kW |
Emisi | Nonjalan Raya Stage IV China Nonjalan Raya Stage IV China |
Konfigurasi Engine | Sejajar 6 Sejajar 6 |
Diameter | 4.13 in 105 mm |
Langkah | 5.3 in 135 mm |
Kapasitas Silinder | 427.7 in³ 7 l |
Rasio Kompresi | 16.5:1 16.5:1 |
Aspirasi | Dengan Turbocharger dan Aftercooler (TA) atau Rangkaian Turbocharger Aftercooler (TTA) Dengan Turbocharger dan Aftercooler (TA) atau Rangkaian Turbocharger Aftercooler (TTA) |
Sistem Pembakaran | Injeksi Langsung Injeksi Langsung |
Rotasi dari Ujung Flywheel | Berlawanan arah jarum jam Berlawanan arah jarum jam |
Aftertreatment | DOC+DPF+SCR DOC+DPF+SCR |
Panjang | 34.3 in 870 mm |
Lebar | 31.4 in 798 mm |
Tinggi | 35.9 in 911 mm |
Bobot - Bersih Kering - Engine Pengoperasian Dasar Tanpa Attachment Opsional | 1863 lb 845 kg |
Panjang | 29 in 733 mm |
Lebar | 30.3 in 769 mm |
Tinggi | 18.1 in 455 mm |
Bobot | 236 lb 107 kg |
Diameter | 13.3 in 338 mm |