Peringkat Daya
Daya Maksimum | 1200 hp 895 kW |
Torsi Maksimum | 4056 lb-ft di 1200 rpm 5499 Nm di 1200 rpm |
Kecepatan Tetapan | 1800 rpm 1800 rpm |
Daya Minimum | 1000 hp 746 kW |
Jika Anda sudah memiliki akun lama dengan Aplikasi Cat lain, Anda dapat menggunakan akun yang sama untuk masuk di sini.
Satu Akun. Semua Cat.
Akun Caterpillar Anda adalah satu-satunya akun yang dapat Anda gunakan untuk masuk untuk memilih layanan dan aplikasi yang kami tawarkan. Pesan suku cadang dan alat berat secara online, kelola armada Anda, gunakan aplikasi seluler, dan lainnya.
Informasi Akun
Pengaturan Situs
Keamanan
Spesifikasi Utama
Engine Diesel Industri Cat?� C32 ditawarkan pada peringkat kisaran 746-895 bkW (1000-1200 bhp) di 1800 rpm. Perangkat ini memenuhi standar emisi EPA Tier 4 Final AS.
Daya Maksimum | 1200 hp 895 kW |
Torsi Maksimum | 4056 lb-ft di 1200 rpm 5499 Nm di 1200 rpm |
Kecepatan Tetapan | 1800 rpm 1800 rpm |
Daya Minimum | 1000 hp 746 kW |
Emisi | EPA Tier 4 Final AS EPA Tier 4 Final AS |
Konfigurasi Engine | V-12 V-12 |
Diameter | 5.7 in 145 mm |
Langkah | 6.4 in 162 mm |
Kapasitas Silinder | 1958.9 in³ 32.1 l |
Rasio Kompresi | 15.0:1 15.0:1 |
Aspirasi | Dengan Turbocharger Aftercooler Ganda (TTA, Twin Turbocharged Aftercooled) Dengan Turbocharger Aftercooler Ganda (TTA, Twin Turbocharged Aftercooled) |
Sistem Pembakaran | Injeksi Langsung Injeksi Langsung |
Rotasi dari Ujung Flywheel | Berlawanan arah jarum jam Berlawanan arah jarum jam |
Aftertreatment | DOC DOC |
Panjang | 73.8 in 1874 mm |
Lebar | 63 in 1600 mm |
Tinggi | 53.9 in 1370 mm |
Bobot - Bersih Kering - Engine Pengoperasian Dasar Tanpa Attachment Opsional | 6625 lb 3004 kg |