Engine Diesel C0.5 Tier 4 - Tingkat Regulasi Tinggi

Engine Diesel Industri C0.5

Minta Penawaran Temukan Dealer

Spesifikasi Utama

Daya Maksimum
13.7 hp
10.2 kW
Torsi Maksimum
22 lb-ft di 2600 rpm
29.7 Nm di 2600 rpm
Emisi
EPA Tier 4 Final AS, Stage V UE
EPA Tier 4 Final AS, Stage V UE

Ikhtisar

Engine Diesel Industri Cat?� C0.5 elektronik baru memberikan kinerja yang mengesankan di berbagai kisaran kecepatan dengan kerapatan daya yang luar biasa. Ukuran paket yang sangat ringkas dan keragaman opsinya memastikan engine ini ideal untuk berbagai jenis aplikasi kecil, nonjalan raya. Servis di satu sisi memudahkan perawatan dan menurunkan biaya pengoperasian keseluruhan pemilik alat berat.

Spesifikasi Produk untuk C0.5

Daya Maksimum 13.7 hp 10.2 kW
Torsi Maksimum 22 lb-ft di 2600 rpm 29.7 Nm di 2600 rpm
Kecepatan Tetapan 2000-3600 rpm 2000-3600 rpm
Daya Minimum 11 hp 8.2 kW
Emisi EPA Tier 4 Final AS, Stage V UE EPA Tier 4 Final AS, Stage V UE
Konfigurasi Engine Sejajar 2 Sejajar 2
Diameter 2.6 in 67 mm
Langkah 2.8 in 72 mm
Kapasitas Silinder 31 in³ 0.5 l
Rasio Kompresi 23.5:1 23.5:1
Aspirasi Aspirasi Normal (NA, Naturally Aspirated) Aspirasi Normal (NA, Naturally Aspirated)
Sistem Pembakaran Injeksi Tidak Langsung Injeksi Tidak Langsung
Rotasi dari Ujung Flywheel Berlawanan arah jarum jam Berlawanan arah jarum jam
Panjang 16 in 407 mm
Lebar 14.6 in 371 mm
Tinggi 20.6 in 523 mm
Bobot - Bersih Kering - Engine Pengoperasian Dasar Tanpa Attachment Opsional 126 lb 57 kg

C0.5 Perlengkapan Standar

Sistem Pemasukan Udara

  • Manifold masuk dengan pilihan saluran masuk.

Sistem Kontrol

  • Alternator 12 volt 14 amp
  • Motor starter 12 volt
  • Alat bantu start busi pijar

Sistem Pendinginan

  • Pompa cairan pendingin berpenggerak sabuk
  • Sakelar temperatur cairan pendingin
  • Pilihan kipas pendingin

Flywheel dan Rumah Flywheel

  • EPA Tier 4 Final AS: Flywheel muka datar dan rumah flywheel pelat belakang standar

Sistem Bahan Bakar

  • Pompa injeksi bahan bakar
  • Filter bahan bakar spin-on
  • Solenoid Pemutus Elektronik (ESOS, Electronic Shut-off Solenoid)

Sistem Pelumas

  • Breather sirkuit tertutup
  • Filter oli pelumas spin-on
  • Sakelar tekanan oli pelumas
  • Wadah oli pelumas

Umum

  • Blok engine besi cor
  • Manifold buang besi cor-- saluran keluar samping
  • Kemampuan start dingin hingga -20 °C (-4 °F)
  • Kemampuan Menanjak (Gradeability) 35° kontinu
  • Cat: Kuning Caterpillar, dengan warna opsional tersedia sesuai permintaan

Lihat bagaimana C0.5 dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Galeri Media

Engine Diesel C0.5 Tier 4 - Tingkat Regulasi Tinggi

Engine Diesel C0.5 Tier 4 - Tingkat Regulasi Tinggi