Peringkat Daya
Daya Maksimum | 630 hp 470 kW |
Torsi Maksimum | 2177 lb-ft di 1300 rpm 2951 Nm di 1300 rpm |
Kecepatan Tetapan | 1800-2000 rpm 1800-2000 rpm |
Daya Minimum | 575 hp 429 kW |
Jika Anda sudah memiliki akun lama dengan Aplikasi Cat lain, Anda dapat menggunakan akun yang sama untuk masuk di sini.
Satu Akun. Semua Cat.
Akun Caterpillar Anda adalah satu-satunya akun yang dapat Anda gunakan untuk masuk untuk memilih layanan dan aplikasi yang kami tawarkan. Pesan suku cadang dan alat berat secara online, kelola armada Anda, gunakan aplikasi seluler, dan lainnya.
Informasi Akun
Pengaturan Situs
Keamanan
Spesifikasi Utama
Unit Daya Industri Cat?� C18 ditawarkan pada peringkat dengan kisaran 429-470 bkW (575-630 bhp) di 1800-1900 rpm. Karena telah dikonfigurasi sebelumnya secara praktis untuk mengerjakan berbagai macam aplikasi, Unit Daya Industri Cat?� adalah paket daya lengkap yang memiliki radiator, flywheel, alternator, dan pengkabelan alternator yang sepenuhnya sudah dirakit sebelumnya demi pemasangan yang cepat dan mudah dalam sejumlah aplikasi OEM, pelanggan, dan pengemas. Unit hemat bahan bakar ini siap pakai untuk aplikasi irigasi, industri, penambangan, dan aplikasi pompa lainnya.
Daya Maksimum | 630 hp 470 kW |
Torsi Maksimum | 2177 lb-ft di 1300 rpm 2951 Nm di 1300 rpm |
Kecepatan Tetapan | 1800-2000 rpm 1800-2000 rpm |
Daya Minimum | 575 hp 429 kW |
Emisi | EPA Tier 4 Final AS, Stage V UE, Nonjalan Raya Stage IV China EPA Tier 4 Final AS, Stage V UE, Nonjalan Raya Stage IV China |
Konfigurasi Engine | Diesel Siklus Sejajar 6, 4 Langkah Diesel Siklus Sejajar 6, 4 Langkah |
Diameter | 5.7 in 145 mm |
Langkah | 7.2 in 183 mm |
Kapasitas Silinder | 1104.5 in³ 18.1 l |
Rasio Kompresi | 16.0:1 16.0:1 |
Aspirasi | Turbocharger Aftercooler (TA) Turbocharger Aftercooler (TA) |
Rotasi dari Ujung Flywheel | Berlawanan arah jarum jam Berlawanan arah jarum jam |
Aftertreatment | DOC+DPF+SCR DOC+DPF+SCR |
Panjang | 99.7 in 2532 mm |
Lebar | 48.9 in 1241 mm |
Tinggi | 79 in 2006 mm |
Bobot | 5842 lb 2650 kg |
Lebar | 43.8 in 1112 mm |
Tinggi | 25.7 in 652 mm |
Bobot | 591 lb 268 kg |
Diameter | 13 in 330 mm |
Panjang | 33.6 in 854 mm |
Lebar | 11.3 in 287 mm |
Tinggi | 21.7 in 551 mm |
Bobot | 42.8 lb 19.4 kg |
Kapasitas Volume | 51.1 qt (AS) 48.4 l |