C4.4

Engine Diesel Industri C4.4

Minta Penawaran Temukan Dealer

Spesifikasi Utama

Daya Maksimum
200 hp
150 kW
Torsi Maksimum
609 lb-ft di 1400 rpm
825 Nm di 1400 rpm
Emisi
EPA & CARB Tier 4 Final AS, Stage V UE
EPA & CARB Tier 4 Final AS, Stage V UE

Ikhtisar

Engine Diesel Industri Cat® C4.4 ditawarkan pada peringkat kisaran 82-150 bkW (109-200 bhp) di 2200 rpm, yang memenuhi standar emisi EPA Tier 4 Final AS, Stage V UE. Industri dan aplikasi yang didukung oleh engine C4.4 mencakup: Pertanian, Pengangkatan Udara, Dukungan Pesawat di Darat, Rig Pengeboran, Chipper/Grinder, Compactor/Roller, Kompresor, Konstruksi, Crane, Crusher, Feller Buncher, Kehutanan, Forklift, Industri Umum, Harvester, Unit Daya Hidraulik, Peralatan Irigasi, Loader/Forwarder, Penanganan Material, Pertambangan, Peralatan Pemindah Tanah Bergerak, Sweeper Bergerak, Peralatan Pengerasan Jalan, Pompa, Skidder, Peralatan Pertanian Khusus, Sprayer, Trencher, Perawatan Rumput dan Taman, serta Peralatan Tambang Bawah Tanah.

Spesifikasi Produk untuk C4.4

Daya Maksimum 200 hp 150 kW
Torsi Maksimum 609 lb-ft di 1400 rpm 825 Nm di 1400 rpm
Kecepatan Tetapan 2200 rpm 2200 rpm
Daya Minimum 109 hp 82 kW
Emisi EPA & CARB Tier 4 Final AS, Stage V UE EPA & CARB Tier 4 Final AS, Stage V UE
Konfigurasi Engine Diesel Siklus Sejajar 4, 4 Langkah Diesel Siklus Sejajar 4, 4 Langkah
Diameter 4.1 in 105 mm
Langkah 5 in 127 mm
Kapasitas Silinder 268.5 in³ 4.4 l
Rasio Kompresi 16.5:1 16.5:1
Aspirasi Dengan Turbocharger Aftercooler (TA) atau Rangkaian Turbocharger Aftercooler (TTA) Dengan Turbocharger Aftercooler (TA) atau Rangkaian Turbocharger Aftercooler (TTA)
Sistem Pembakaran Injeksi Langsung Injeksi Langsung
Rotasi dari Ujung Flywheel Berlawanan arah jarum jam Berlawanan arah jarum jam
Aftertreatment DOC+DPF+SCR DOC+DPF+SCR
Panjang 32.4 in 822 mm
Lebar 29.6 in 748 mm
Tinggi 35.3 in 897 mm
Bobot - Bersih Kering - Engine Pengoperasian Dasar Tanpa Attachment Opsional 1180 lb 535 kg
Panjang 26.5 in 675 mm
Lebar 24.5 in 623 mm
Tinggi 17.8 in 453 mm
Bobot 143.3 lb 65 kg

C4.4 Perlengkapan Standar

Sistem Pemasukan Udara

  • Air cleaner standar

Sistem Kontrol

  • Sistem kontrol yang seluruhnya elektronik, semua konektor dan wiring loom kedap air dan dirancang untuk tahan dalam medan yang kasar dan sulit
  • Fitur perangkat lunak fleksibel dan dapat dikonfigurasi serta CAN bus SAE J1939 dengan dukungan prima memungkinkan terciptanya alat berat yang sangat terpadu

Sistem Pendinginan

  • Temperatur tangki atas 108 °C (226 °F) sebagai standar untuk meminimalkan ukuran paket pendingin
  • Campuran glikol air 50:50

Flywheel dan Rumah Flywheel

  • Dipasang dengan konfigurasi SAE3 sebagai standar

Sistem Bahan Bakar

  • Common rail tekanan tinggi elektronik
  • Desain filter inovatif untuk memastikan perlindungan engine maksimum

Sistem Pelumas

  • Berbagai pilihan wadah untuk aplikasi yang berbeda

Power Take Off

  • Flensa SAE A dan SAE B di sisi kiri. Tambahan flensa SAE A tersedia di sisi kiri. Daya engine dapat juga diambil dari bagian depan engine pada beberapa aplikasi. Kompresor yang dipasang dari pabrik juga tersedia.

Umum

  • Tersedia dengan atau tanpa penyeimbang
  • Cat: Kuning Caterpillar, dengan warna opsional tersedia sesuai permintaan

Peralatan Kontrol Emisi Bersih/Aftertreatment EPA Tier 4 Final AS, Stage V UE

  • Modul Emisi Bersih (CEM, Clean Emissions Module), terdiri dari Filter Partikulat Diesel (DPF, Diesel Particulate Filter) dan Katalis Oksidasi Diesel (DOC, Diesel Oxidation Catalyst)
  • Reduksi Katalitik Selektif (SCR, Selective Catalytic Reduction)
  • Koneksi pipa fleksibel 3" dengan opsi lurus, 45°, dan 90° untuk fleksibilitas

Lihat bagaimana C4.4 dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Brosur Produk dan Lainnya Siap Di-download!

Galeri Media

Engine Diesel C4.4 Tier 4 - Tingkat Regulasi Tinggi

Engine Diesel C4.4 Tier 4 - Tingkat Regulasi Tinggi

360 View