Peringkat Daya
Daya Maksimum | 536 hp 400 kW |
Kecepatan Tetapan | 1800-2100 1800-2100 |
Daya Minimum | 385 hp 287 kW |
Jika Anda sudah memiliki akun lama dengan Aplikasi Cat lain, Anda dapat menggunakan akun yang sama untuk masuk di sini.
Satu Akun. Semua Cat.
Akun Caterpillar Anda adalah satu-satunya akun yang dapat Anda gunakan untuk masuk untuk memilih layanan dan aplikasi yang kami tawarkan. Pesan suku cadang dan alat berat secara online, kelola armada Anda, gunakan aplikasi seluler, dan lainnya.
Informasi Akun
Pengaturan Situs
Keamanan
Spesifikasi Utama
Konfigurasi IPU Cat?�® C13 tidak hanya memberikan fleksibilitas dan opsi yang ditemukan pada engine industri standar, tetapi juga hadir dengan filter udara dan pemasangan, sistem pendinginan terintegrasi dengan saluran udara dan cairan pendingin, serta rangkaian kabel lengkap dengan ECM yang dipasang pada engine. Memenuhi standar emisi MAR-1 Brasil dan UN R96 Stage IIIA serta standar kinerja UN R120 untuk pengukuran daya bersih dan konsumsi bahan bakar spesifik, IPU memungkinkan pemasangan yang lebih mudah dan lebih cepat, mengurangi waktu pelanggan dalam mengelola integrasi dan lebih banyak waktu untuk melakukan pekerjaan yang penting.
Daya Maksimum | 536 hp 400 kW |
Kecepatan Tetapan | 1800-2100 1800-2100 |
Daya Minimum | 385 hp 287 kW |
Emisi | MAR-1 Brasil, UN R96 Stage IIIA, EPA Tier 3 AS MAR-1 Brasil, UN R96 Stage IIIA, EPA Tier 3 AS |
Konfigurasi Engine | Diesel Siklus Sejajar 6, 4 Langkah Diesel Siklus Sejajar 6, 4 Langkah |
Diameter | 5.1 in 130 mm |
Langkah | 6.2 in 157 mm |
Kapasitas Silinder | 763 in³ 12.5 l |
Rasio Kompresi | 17.0:1 17.0:1 |
Aspirasi | Turbocharger Aftercooler (TA) Turbocharger Aftercooler (TA) |
Rotasi dari Ujung Flywheel | Berlawanan arah jarum jam Berlawanan arah jarum jam |
Aftertreatment | - - |
Panjang | 92 in 2328 mm |
Lebar | 50 in 1271 mm |
Tinggi | 71 in 1816 mm |
Bobot | 3730 lb 1692 kg |