Peringkat Daya
Daya Maksimum | 302 hp 225 kW |
Torsi Maksimum | 940 lb-ft di 1400 rpm 1274 Nm di 1400 rpm |
Kecepatan Tetapan | 1800-2200 rpm 1800-2200 rpm |
Daya Minimum | 202 hp 151 kW |
Jika Anda sudah memiliki akun lama dengan Aplikasi Cat lain, Anda dapat menggunakan akun yang sama untuk masuk di sini.
Satu Akun. Semua Cat.
Akun Caterpillar Anda adalah satu-satunya akun yang dapat Anda gunakan untuk masuk untuk memilih layanan dan aplikasi yang kami tawarkan. Pesan suku cadang dan alat berat secara online, kelola armada Anda, gunakan aplikasi seluler, dan lainnya.
Informasi Akun
Pengaturan Situs
Keamanan
Spesifikasi Utama
Unit Daya Industri C7.1 ditawarkan pada peringkat kisaran 151-225 kW (202-302 hp) di 1800-2200 rpm. Peringkat ini memenuhi standar emisi EPA Tier 4 Final AS, Stage IV UE, dan 2014 (Tier 4 Final) Jepang. Karena telah dikonfigurasi sebelumnya secara praktis untuk mengerjakan berbagai macam aplikasi, Unit Daya Industri Cat?� adalah paket daya lengkap yang memiliki radiator, flywheel, alternator, dan pengkabelan alternator yang sepenuhnya sudah dirakit sebelumnya demi pemasangan yang cepat dan mudah dalam sejumlah aplikasi OEM, pelanggan, dan pengemas. Unit hemat bahan bakar ini siap pakai untuk aplikasi irigasi, industri, penambangan, dan aplikasi pompa lainnya.
Daya Maksimum | 302 hp 225 kW |
Torsi Maksimum | 940 lb-ft di 1400 rpm 1274 Nm di 1400 rpm |
Kecepatan Tetapan | 1800-2200 rpm 1800-2200 rpm |
Daya Minimum | 202 hp 151 kW |
Emisi | EPA Tier 4 Final AS, Stage V UE, 2014 (Tier 4 Final) Jepang EPA Tier 4 Final AS, Stage V UE, 2014 (Tier 4 Final) Jepang |
Konfigurasi Engine | Diesel Siklus Sejajar 6, 4 Langkah Diesel Siklus Sejajar 6, 4 Langkah |
Diameter | 4.1 in 105 mm |
Langkah | 5.3 in 135 mm |
Kapasitas Silinder | 427.7 in³ 7.01 l |
Rasio Kompresi | 16.5:1 16.5:1 |
Aspirasi | Dengan Rangkaian Turbocharger Aftercooler (TTA) Dengan Rangkaian Turbocharger Aftercooler (TTA) |
Rotasi dari Ujung Flywheel | Berlawanan arah jarum jam Berlawanan arah jarum jam |
Aftertreatment | DOC+DPF+SCR DOC+DPF+SCR |
Panjang | 69.6 in 1769 mm |
Lebar | 36.1 in 916 mm |
Tinggi | 57.5 in 1461 mm |
Bobot | 2204 lb 1000 kg |
Panjang | 30.4 in 771 mm |
Lebar | 31.2 in 793 mm |
Tinggi | 18.4 in 468 mm |
Bobot | 198 lb 90 kg |
Diameter | 13.3 in 338 mm |
Brosur produk Caterpillar dan dokumen informasi lainnya tersedia untuk bisnis Anda yang sedang berkembang.