Peringkat Daya
Daya Maksimum | 456 hp 340 kW |
Torsi Maksimum | 1540 lb-ft di 1400 rpm 2088 Nm di 1400 rpm |
Kecepatan Tetapan | 1800-2200 rpm 1800-2200 rpm |
Daya Minimum | 335 hp 250 kW |
Jika Anda sudah memiliki akun lama dengan Aplikasi Cat lain, Anda dapat menggunakan akun yang sama untuk masuk di sini.
Satu Akun. Semua Cat.
Akun Caterpillar Anda adalah satu-satunya akun yang dapat Anda gunakan untuk masuk untuk memilih layanan dan aplikasi yang kami tawarkan. Pesan suku cadang dan alat berat secara online, kelola armada Anda, gunakan aplikasi seluler, dan lainnya.
Informasi Akun
Pengaturan Situs
Keamanan
Spesifikasi Utama
Engine diesel industri Cat® C9.3B ditawarkan pada peringkat dengan kisaran 250-340 kW (335-456 hp) di 1800-2200 rpm. Peringkat ini memenuhi standar emisi EPA Tier 4 Final AS, Stage V UE, Non-Jalan Raya (NR) Stage IV China, 2014 Jepang, dan Stage V Korea.
Daya Maksimum | 456 hp 340 kW |
Torsi Maksimum | 1540 lb-ft di 1400 rpm 2088 Nm di 1400 rpm |
Kecepatan Tetapan | 1800-2200 rpm 1800-2200 rpm |
Daya Minimum | 335 hp 250 kW |
Emisi | Stage V UE, EPA Tier 4 Final AS, Stage V Korea, 2014 Jepang, NRIV China Stage V UE, EPA Tier 4 Final AS, Stage V Korea, 2014 Jepang, NRIV China |
Konfigurasi Engine | Sejajar 6 Sejajar 6 |
Diameter | 4.5 in 115 mm |
Langkah | 5.9 in 149 mm |
Kapasitas Silinder | 567.5 in³ 9.3 l |
Rasio Kompresi | 17.0:1 17.0:1 |
Aspirasi | Dengan Turbocharger dan Aftercooler (TA) Dengan Turbocharger dan Aftercooler (TA) |
Sistem Pembakaran | Injeksi Langsung Injeksi Langsung |
Rotasi dari Ujung Flywheel | Berlawanan arah jarum jam Berlawanan arah jarum jam |
Aftertreatment | DOC+DPF+SCR DOC+DPF+SCR |
Panjang | 44 in 1125 mm |
Lebar | 31 in 791 mm |
Tinggi | 42 in 1068 mm |
Bobot - Bersih Kering - Engine Pengoperasian Dasar Tanpa Attachment Opsional | 1907 lb 865 kg |
Panjang | 36 in 925 mm |
Lebar | 27 in 694 mm |
Tinggi | 17 in 432 mm |
Bobot | 211 lb 96 kg |
Engine Diesel C9.3B Tier 4 - Tingkat Regulasi Tinggi
Engine Diesel C9.3B Tier 4 - Tingkat Regulasi Tinggi
Engine Diesel C9.3B Tier 4 - Tingkat Regulasi Tinggi
Engine Diesel C9.3B Tier 4 - Tingkat Regulasi Tinggi
Testimoni Pelanggan Engine Cat D6T Tier 4
Animasi Engine Industri C9.3 ACERT Tier 4