Peringkat Daya
Daya Maksimum | 129.4 hp 96.5 kW |
Kecepatan Tetapan | 2200 rpm 2200 rpm |
Daya Minimum | 129.4 hp 96.5 kW |
Jika Anda sudah memiliki akun lama dengan Aplikasi Cat lain, Anda dapat menggunakan akun yang sama untuk masuk di sini.
Satu Akun. Semua Cat.
Akun Caterpillar Anda adalah satu-satunya akun yang dapat Anda gunakan untuk masuk untuk memilih layanan dan aplikasi yang kami tawarkan. Pesan suku cadang dan alat berat secara online, kelola armada Anda, gunakan aplikasi seluler, dan lainnya.
Informasi Akun
Pengaturan Situs
Keamanan
Spesifikasi Utama
Unit Daya Industri Cat?� C4.4 ditawarkan pada peringkat kisaran 96,5 bkW (129,4 bhp) di 2200 rpm. Peringkat ini memenuhi standar emisi setara EPA Tier 3 AS, setara Stage IIIA UE. Karena telah dikonfigurasi sebelumnya secara praktis untuk mengerjakan berbagai macam aplikasi, Unit Daya Industri Cat?� adalah paket daya lengkap yang memiliki radiator, flywheel, alternator, dan pengkabelan alternator yang sepenuhnya sudah dirakit sebelumnya demi pemasangan yang cepat dan mudah dalam sejumlah aplikasi OEM, pelanggan, dan pengemas. Unit hemat bahan bakar ini siap pakai untuk aplikasi irigasi, industri, penambangan, dan aplikasi pompa lainnya.
Daya Maksimum | 129.4 hp 96.5 kW |
Kecepatan Tetapan | 2200 rpm 2200 rpm |
Daya Minimum | 129.4 hp 96.5 kW |
Emisi | Nonjalan Raya Stage III China, Brasil MAR-1, ECE R96 Stage IIIA UN Nonjalan Raya Stage III China, Brasil MAR-1, ECE R96 Stage IIIA UN |
Konfigurasi Engine | Diesel Siklus Sejajar 4, 4 Langkah Diesel Siklus Sejajar 4, 4 Langkah |
Diameter | 4.1 in 105 mm |
Langkah | 5 in 127 mm |
Kapasitas Silinder | 268.5 in³ 4.4 l |
Rasio Kompresi | 16.2:1 16.2:1 |
Aspirasi | Turbocharger Aftercooler (TA) Turbocharger Aftercooler (TA) |
Rotasi dari Ujung Flywheel | Berlawanan arah jarum jam Berlawanan arah jarum jam |
Aftertreatment | - - |
Panjang | 53.5 in 1358 mm |
Lebar | 29.5 in 749 mm |
Tinggi | 37.9 in 963 mm |
Bobot | 1146 lb 520 kg |
Brosur produk Caterpillar dan dokumen informasi lainnya tersedia untuk bisnis Anda yang sedang berkembang.
Unit Daya Industri C4.4 LRC - Tingkat Regulasi Rendah & Tanpa Regulasi